에지 컴퓨팅 - 스마트 IoT 솔루션용

에지 컴퓨팅

에지 컴퓨팅용 PLCnext Control은 개방형 PLCnext Technology 에코시스템과 검증된 산업용 PC 플랫폼이 견고하게 결합되어 있으며 인텔리전트 IoT 에지 솔루션을 개발하기 위한 기능을 제공합니다. 소스와 가까운 곳에서 대용량 데이터를 처리함으로써 애플리케이션이 더 빠르고 유연하게 대응할 수 있습니다. 사전 설치된 소프트웨어와 일관된 그래픽 인터페이스 덕분에 쉽고 종합적인 IoT 애플리케이션 생성이 가능합니다.

신제품

VL3 UPC 2440 EDGE

새로운 에지 장치

원활한 IT/OT 통합

새로운 에지 장치인 VL3 UPC 2440 EDGE는 PLC 컨트롤러를 위한 뛰어난 단순성과 개방성을 제공합니다. 이 제품은 VL3 박스 PC에 기반하여 머신에서 직접 데이터를 처리하고 저장할 수 있습니다.

주요 기능

  • 로컬 데이터의 안전한 수집 및 평가를 위한 즉시 사용 가능한 에지 장치
  • Linux에서 제공하는 완전한 Ubuntu Pro Desktop 운영 체제
  • IT 시스템, 클라우드 서비스, IoT 플랫폼에 손쉽게 연결
  • 인공 지능 구현에 이상적

이점

  • 손쉽게 확장 가능한 Ubuntu Pro Desktop 운영 체제
  • PLCnext Technology를 사용한 실시간 Profinet 컨트롤러
  • 데이터 수집 및 분석을 위한 높은 성능
  • 유연하고 확장 가능한 솔루션을 위한 컨테이너 기반 Virtual PLCnext Control
  • PLCnext Technology와 Linux 간의 손쉬운 데이터 교환

차세대 에지 장치: 새로운 차원의 개방성과 성능

"VL3 UPC 2440 EDGE" 차세대 에지 장치는 PLC 컨트롤러에 이전에는 달성할 수 없었던 수준의 단순성과 개방성을 제공합니다. 이 제품은 VL3 박스 PC에 기반하여 머신에서 직접 데이터를 처리하고 저장할 수 있습니다.

  • 개방적이고 확장 가능한 운영 체제: 풀 스케일 Linux 데스크톱 운영 체제 지원
  • 주변 장치의 손쉬운 통합: 카메라, 바코드 스캐너 및 기타 IT 주변 장치를 플러그 앤 플레이 방식으로 연결
  • 고성능: 복잡한 데이터 평가를 위해 쿼드코어 Atom CPU, 16GB RAM, 240GB 메모리를 탑재
  • 컨테이너 기술: 사전 설치된 Virtual PLCnext Control을 통해 에지 장치의 인터페이스와 성능을 최적으로 활용
  • 확장된 기능: 방화벽, 인증 서버, fieldbus 연결 및 데이터베이스 기능을 포함하고, OPC UA 및 PROFINET을 통해 SCADA 및 제어 시스템과 통신 가능

¹⁾ Virtual PLCnext Control은 컴퓨터 및 자동화 소비자 웹사이트에서 선정한 "제어 및 규제" 부문에서 2025년 올해의 제품상을 수상했습니다.

에지 컴퓨팅의 이점

  • 에지 컴퓨팅을 사용하면 증가하는 데이터 볼륨을 최적으로 처리하고 평가할 수 있습니다.
  • 에지 컴퓨팅을 통해 회사의 전체 가치 체인을 최적화할 수 있습니다.
  • 일반적인 클라우드 솔루션에 비해 대기 시간이 줄어듭니다.
  • 인텔리전트 에지 컴퓨팅을 통해 Industry 4.0 또는 IoT와 같은 친숙한 개념을 처음으로 실현할 수 있게 되었습니다.
  • 스마트 에지 장치를 통해 새로운 클라우드 기반 애플리케이션 및 서비스의 실행이 가능합니다.

전체 가치 체인의 최적화

디지털화에는 높은 컴퓨팅 성능 및 저장 용량이 필요하기 때문에 디지털화 추세에는 업계의 기회와 위험이 모두 포함되어 있습니다. 산업용 클라우드 컴퓨팅을 통해 기업은 증가하는 데이터 양을 처리 및 평가한 다음 이를 사용하여 전체 가치 창출 체인을 최적화할 수 있습니다.

클라우드 컴퓨팅을 언급할 때 인터넷을 통해 클라우드에 연결되어 있다고 가정합니다. 그러나 많은 애플리케이션에서는 매우 짧은 주기로 데이터를 수집, 확인 및 프로세스에 피드백해야 합니다. 이러한 시나리오에서 공용 클라우드 솔루션은 인터넷 대기 시간 때문에 적합하지 않습니다. 따라서 에지 컴퓨팅은 이러한 스마트 애플리케이션에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

태블릿에서 클라우드 컴퓨팅 작업을 하는 사람

에지 컴퓨팅의 완벽한 보완: 클라우드 컴퓨팅

에지 컴퓨팅으로 인해 기계는 인텔리전스를 갖게 되고 데이터 소스도 마찬가지입니다. 이러한 인텔리전트 시스템을 통해 Industry 4.0 및 사물 인터넷(IoT)과 같은 친숙한 개념을 실현할 수 있습니다. 수많은 적용 분야가 있으며 여기에는 데이터 수집 및 집계, 데이터 (전)처리 및 분석, 사전 예방적 유지 관리와 같은 인공 지능 사용, 기계 간 통신, 클라우드 연결과 같은 상위 레벨 시스템과의 통신 등이 포함됩니다. 이러한 모든 분야에서는 데이터 보호 및 데이터 보안은 물론 정보 처리 대기 시간, 데이터 전송 속도, 컴퓨팅 성능 및 저장 공간 비용 등을 고려하면서 작업이 수행됩니다.

에지 컴퓨팅은 회사의 IT 아키텍처에 통합되면서 데이터 소스 가까이에 위치한 네트워크 장치의 분산된 컴퓨팅 인프라를 포함하는 개념입니다. 에지 장치는 클라우드 기반 애플리케이션 및 서비스를 비롯한 새로운 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 하지만 에지 컴퓨팅은 클라우드 컴퓨팅을 대체하지 않습니다. 대신 보완하는 역할을 수행합니다. 따라서 에지와 클라우드는 애플리케이션에 따라 두 솔루션 간의 작업 분배가 다를 수 있는 파트너십 관계를 갖습니다.

IT 및 OT 간의 에지 컴퓨팅 구축

PLCnext Technology: 스마트 에지 컴퓨팅의 기반

피닉스컨택트는 기계 가까이에서 에지 컴퓨팅을 적용하는 데 적합한 연결 DNA를 갖고 있습니다. 이 분야를 위해 피닉스컨택트는 에지에서 안전한 클라우드 통신 및 데이터 처리가 가능한 제품을 제공합니다. 한 가지 예는 생산 환경의 스마트 에지 컴퓨팅을 위한 이상적인 기반을 제공하는 PLCnext Technology 제어 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 견고한 하드웨어, 엔지니어링 및 구성 소프트웨어, 관련 PLCnext Technology 소프트웨어용 산업용 앱 스토어, 정보 조달 및 전문 지식 공유를 위한 커뮤니티 등을 포함하는 전체 에코시스템에 기여합니다. PLCnext Technology의 개방성으로 인해 모든 고객 애플리케이션을 통합할 수 있습니다.

PLCnext Technology에 기초하여 에지 장치로 사용되는 에지 컴퓨팅용 PLCnext Control은 개방형 PLCnext Technology 에코시스템과 검증된 산업용 PC 플랫폼이 견고하게 결합되어 있으며 인텔리전트 IoT 에지 솔루션을 개발하기 위한 기능을 제공합니다.

무료 티켓
SPS 2026에서 피닉스컨택트를 방문하십시오.

11월 24일부터 26일까지 9번 홀 310번 부스를 방문하고, 개방형 생태계, 산업용 AI 및 전체적 보안이 어떻게 산업 자동화의 미래 지속 가능성을 보장하는지 알아보십시오.

무료 티켓 예약하기
SPS 산업 박람회의 피닉스컨택트
E-paper
PLCnext Technology E-paper

PLCnext Technology에 관한 대화형 e-페이퍼를 살펴보고 사용 사례, 3D 하드웨어 렌더링, 그리고 이 생태계를 구성하는 4가지 요소에 대한 정보를 확인하십시오.

온라인 스토어에서 제공하는 추가 링크, 동영상 및 콘텐츠를 통해 PLCnext Technology 세계에 대해 더 자세히 알아보십시오.

E-paper로 이동하기
PLCnext Technology E-paper