VL3 UPC 2440 EDGE - 종단 장치
1760157

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

중앙 데이터 수집 및 평가 장치인 Virtual PLCnext Control이 있는 에지 장치. Linux Ubuntu Pro Desktop은 IEC 61131-3 제어 기능 외에도 간편한 확장성과 데이터 분석 소프트웨어의 편리한 설치를 지원합니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

사전 설치된 Virtual PLCnext Control 실시간 컨트롤러
사전 설치된 Linux Ubuntu Pro Desktop, 손쉽게 확장 가능
확장 가능한 Linux Ubuntu Pro 인증 장치로, 최대 10년간 업데이트 지원 가능
일관된 그래픽 프로그래밍 인터페이스
다양한 프로토콜 지원: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP 등
두 개의 독립적인 Ethernet 인터페이스
고급 프로그래밍 언어: IEC61131-3, C/C++, MATLAB Simulink