전원 전송 및 분배

재생 가능한 전원 생산 플랜트와 불안정한 구매 수량으로 인해 전원 공급 그리드의 변화가 불가피해졌습니다. 피닉스컨택트가 그리드의 효율적인 개발 및 전환을 위한 디지털화 솔루션에 대해 필요한 조언을 해 드리겠습니다. 송전 및 배전 그리드는 수집된 데이터를 활용하여 필수 기반 계획, 안정적인 분산 운영 및 예측 유지 관리의 이점을 누릴 수 있습니다.
전기 플랜트에서 형광 조끼를 입고 있는 두 사람

피닉스컨택트는 연결 기술에서 변전소 자동화에 이르기까지 포괄적인 서비스 포트폴리오를 통해 모든 전압 레벨에 맞는 맞춤형 제품과 솔루션을 제공합니다.

Volker Knack - Phoenix Contact, 산업 관리 전력 T&D
Volker Knack
어둠이 깔린 도시를 배경으로 한 변전소

안정적인 전송 그리드

피닉스컨택트는 포괄적인 연결 및 네트워크 기술 포트폴리오를 통해 에너지의 흐름과 신호 및 데이터 통신을 보장합니다. 동시에 피닉스컨택트의 다양한 마킹 및 마운팅 소재는 시운전 및 후속 서비스를 단순화합니다. 예를 들면, FAME 테스트 기술을 사용하면 보호 장치 테스트에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다. 피닉스컨택트의 시그널링 장치 포트폴리오는 현장과 네트워크 모두에서 시스템 및 오류 상태를 표시합니다.

위에서 본 변전소

효율적인 배전 그리드 자동화

재생 가능한 전원 생산 플랜트 및 e-mobility용 충전 인프라와 같은 새로운 부하의 연결이 필요해지면서 배전 그리드 운영자가 해결해야 하는 새로운 기술 요구 사항이 대두되었습니다. 전압 안정성 또는 역전력 흐름과 관련된 문제 외에도 설치된 장비의 온도 범위를 고려해야 합니다.

피닉스컨택트의 포괄적인 서비스 포트폴리오는 전원 배전에 사용되는 시스템을 보호, 모니터링 및 자동화하여 까다로운 조건에서도 안정적인 전원 공급을 보장하도록 설계되었습니다.

태양광 패널, 풍력 터빈 및 에너지 저장 시스템을 통한 휘발성 피드-인 관리

안정적이고 비용 효과적인 피드-인 관리

그리드 안정성을 보장하기 위해 시스템 운영자는 부하 및 발전 상황에 따라 발전소 및 에너지 저장 시스템의 휘발성 피드-인을 제어할 수 있어야 합니다. 피드-인 관리는 그리드 혼잡을 줄이기 위해 특별히 규제되는 그리드 보호 조치입니다.
피닉스컨택트는 안정적이고 비용 효율적인 피드-인 관리를 보장하기 위한 모든 것을 제공합니다. 피닉스컨택트의 즉시 설치 가능한 솔루션은 통신 연결, 컨트롤러, 선택적 보호 기술 등의 필요한 모든 컴포넌트를 제공합니다. 피닉스컨택트의 포괄적인 솔루션을 사용하면 VDE-AR-N 4110/-20에 따라 전원 그리드로 전기를 공급할 수 있습니다.

안정적인 최첨단 전원 공급 그리드 에너지 부문의 시스템 모니터링, 제어 및 보호

전송 그리드 및 배전 그리드 운영자는 그리드를 지속적으로 현대화 및 개발하고 있습니다. 피닉스컨택트는 포괄적인 서비스 포트폴리오를 통해 그리드 운영자가 장비의 디지털화와 최적의 조정 및 개발을 수행하도록 지원합니다. 여기서 가용성이 높고 기술적으로 성숙한 제품 및 솔루션을 사용하여 공급의 안정성을 확보하는 데 중점을 두고 있습니다. 안정성과 비용 효율성을 보장하기 위해 검증된 혁신적인 기술이 사용됩니다.

또한 최첨단 원격 제어, 자동화 및 보호 기술을 사용하므로 저전압 및 중간 전압 그리드에서 효율적인 시스템 작동이 보장됩니다. 그러나 안정적이고 비용 효율적인 작동은 플랜트 마킹 및 배선과 같은 수많은 패시브 컴포넌트를 선택하는 것에서 시작됩니다. 피닉스컨택트의 제품은 전원 생산에서 부하까지 광범위하게 사용됩니다.