전체 엔지니어링 프로세스를 위한 오토메이션 소프트웨어

오토메이션 소프트웨어

소프트웨어는 보다 효율적인 오토메이션의 핵심입니다. 피닉스컨택트는 구성부터 시스템 운영에 이르는 오토메이션 소프트웨어를 제공합니다. 모든 제품은 완벽하게 상호 운용되고 혁신적인 기능과 직관적이고 사용자 친화적인 작동을 특징으로 합니다.

진단 및 구성용 관리 소프트웨어

진단 및 구성용 관리 소프트웨어

진단, 구성 및 장치 관리를 위한 강력한 소프트웨어로 자동화 시스템의 가동 효율성을 극대화하십시오. Ethernet 네트워크, PROFINET 네트워크, IO-Link 네트워크 및 INTERBUS 네트워크를 효율적으로 모니터링하고, 시운전 기간을 단축하고 다운타임을 줄이십시오. 펌웨어 업데이트, 네트워크 진단 및 기기 관리를 위한 최신 솔루션로 사이버 보안을 강화하고, 유지 관리 작업을 간소화하고, 안정적인 시스템 운영을 위한 기반을 마련할 수 있습니다.

산업 자동화용 PLC 프로그래밍 소프트웨어

산업 자동화용 PLC 프로그래밍 소프트웨어

피닉스컨택트의 PLC 프로그래밍 소프트웨어를 사용하면 미래 지향적인 자동화 솔루션을 쉽고 효율적으로 개발할 수 있습니다. PLCnext Engineer를 사용하여 IEC 61131-3 표준에 부합하는 프로그램 컨트롤러를 구현하고, 최신 통신 표준과 다양한 기술을 원활하게 통합하는 개방형 자동화 플랫폼의 이점을 누리십시오. 이러한 접근 방식을 통해 엔지니어링 프로세스를 최적화하고 개발 업무를 줄이며, 자동화 프로젝트를 보다 신속하고 효율적으로 실현할 수 있습니다.

산업 자동화 공정의 모니터링, 제어 및 분석을 위한 HMI, SCADA 및 웹 시각화용 소프트웨어

최첨단 자동화를 위한 시각화 소프트웨어

항상 공정을 주의 깊게 지켜보십시오: 피닉스컨택트의 강력한 시각화 소프트웨어를 사용하면 기계 및 시스템을 위한 직관적인 제어 및 모니터링 솔루션을 구축할 수 있습니다. 터치 패널, 산업용 PC, 중앙 제어실 등을 포함한 모든 곳에서 Visu+ 및 SCADA 기능을 사용하여 데이터를 효율적으로 시각화하고 투명성을 높이며 생산 공정을 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 현장에서 제어실에 이르기까지 매끄럽고 미래 지향적인 자동화 시스템을 구축할 수 있습니다.

디지털 빌딩 트윈을 활용한 빌딩 관리용 3D 대시보드 및 Emalytics 빌딩 관리 시스템을 통한 실내 온도, 에너지 소비량, 운영 데이터의 시각화

에너지 효율 향상을 위한 인텔리전트 빌딩 관리

Emalytics 빌딩 관리 시스템을 사용하면 빌딩 운영을 디지털화하고 최적화할 수 있습니다. Niagara Framework®에 기반한 이 개방형 플랫폼은 다양한 건물 시스템, 장치 및 데이터 소스를 중앙 집중식 관리 계층으로 통합합니다. 이를 통해 개별 건물은 물론이고 분산된 건물 포트폴리오 전반에 대한 에너지 소비, 운영 상태 및 최적화 기회를 파악할 수 있습니다.

이점
• 중앙 빌딩 모니터링 및 제어 시스템
• 다양한 프로토콜 및 시스템의 통합
• 투명한 에너지 및 소비 데이터
• 기존 및 신축 건물을 위한 효율적인 에너지 관리
• 스마트 빌딩 및 디지털 빌딩 인프라를 위한 확장 가능한 플랫폼

개방형 산업 자동화, IT/OT 통합 및 확장 가능한 제어 솔루션을 위한 소프트웨어 및 데이터 흐름 시각화 기능을 갖춘 PLCnext Technology

비용적 및 기능적 제약을 넘은 자유로운 자동화

피닉스컨택트는 PLCnext Technology를 통해 최첨단 자동화 작업을 위한 개방형 에코시스템을 제공하고 있습니다. 실시간 처리가 가능한 모듈형 PLCnext Control 하드웨어, PLCnext Engineer 개발 환경, 개방형 인터페이스 및 PLCnext Store의 결합은 엔지니어링, 프로그래밍 및 애플리케이션 개발을 위한 최고의 유연성을 제공합니다. PLCnext Technology는 IEC 61131-3 표준을 따르는 기존의 PLC 프로그래밍 방식과 최신 소프트웨어 기술 및 개방형 개발 환경을 결합합니다.

이점
• IEC 61131-3과 고급 언어의 실시간 기능 및 결합성
• 선호하는 엔지니어링 도구를 사용한 신속한 애플리케이션 개발
• PLCnext Store 앱의 간편한 통합을 통한 애플리케이션 개발 시간 및 비용 절감

무료 티켓
SPS 2026에서 피닉스컨택트를 방문하십시오.

11월 24일부터 26일까지 9번 홀 310번 부스를 방문하고, 개방형 생태계, 산업용 AI 및 전체적 보안이 어떻게 산업 자동화의 미래 지속 가능성을 보장하는지 알아보십시오.

무료 티켓 예약하기
SPS 산업 박람회의 피닉스컨택트

자주 묻는 질문(FAQ)

FAQ, 지원 및 기술 정보를 나타내는 물음표 기호가 포함된 말풍선
FAQ, 지원 및 기술 정보를 나타내는 물음표 기호가 포함된 말풍선
FAQ, 지원 및 기술 정보를 나타내는 물음표 기호가 포함된 말풍선
FAQ, 지원 및 기술 정보를 나타내는 물음표 기호가 포함된 말풍선
FAQ, 지원 및 기술 정보를 나타내는 물음표 기호가 포함된 말풍선
FAQ, 지원 및 기술 정보를 나타내는 물음표 기호가 포함된 말풍선
FAQ, 지원 및 기술 정보를 나타내는 물음표 기호가 포함된 말풍선

자동화 소프트웨어는 기계, 시스템 및 건물의 계획, 프로그래밍, 시각화, 시운전 및 운영을 지원합니다. 자동화 소프트웨어는 효율적이고 네트워크로 연결된 자동화 솔루션의 기반을 마련합니다.

FAQ, 지원 및 기술 정보를 나타내는 물음표 기호가 포함된 말풍선

피닉스컨택트는 PLC 프로그래밍을 위해 IEC 61131-3을 준수하는 강력한 엔지니어링 플랫폼인 PLCnext Engineer를 제공합니다. 이 플랫폼은 다양한 애플리케이션을 위한 최첨단 자동화 솔루션 개발을 지원합니다.

FAQ, 지원 및 기술 정보를 나타내는 물음표 기호가 포함된 말풍선

개방형 자동화 플랫폼을 사용하면 다양한 시스템, 소프트웨어 솔루션 및 통신 프로토콜을 유연하게 통합할 수 있습니다. 이는 개별 요구 사항을 충족하고 향후 확장 기능을 더 쉽게 구현할 수 있도록 합니다.

FAQ, 지원 및 기술 정보를 나타내는 물음표 기호가 포함된 말풍선

Emalytics와 같은 건물 관리 시스템을 사용하면 기술 시스템, 에너지 소비 및 운영 데이터를 중앙에서 기록, 시각화 및 분석할 수 있습니다. 이를 통해 투명성을 확보하고, 빌딩을 에너지 효율적으로 운영할 수 있습니다.

FAQ, 지원 및 기술 정보를 나타내는 물음표 기호가 포함된 말풍선

소프트웨어는 센서, 제어기, 상위 관리 시스템을 연결하여 포괄적인 빌딩 자동화 시스템을 구축합니다. 이를 통해 조명, 실내 환경, 에너지 흐름 및 기타 건물 기능을 지능적으로 제어할 수 있습니다.

FAQ, 지원 및 기술 정보를 나타내는 물음표 기호가 포함된 말풍선

이 포트폴리오에는 진단, 구성 및 관리, PLC 프로그래밍, 시각화, 빌딩 관리 솔루션과 함께 산업 및 빌딩 기술 애플리케이션을 위한 개방형 소프트웨어 플랫폼이 포함됩니다.

관심을 가질 만한 추가 항목