비용 효율적인 생산은 최대 가용성이 요구됩니다. 소프트웨어 툴을 사용하면 빠른 시스템 시운전 뿐만 아니라 효율적인 시스템 모니터링과 안정적인 오류 진단이 가능합니다. 피닉스컨택트는 자동화 시스템에서 Ethernet, PROFINET 또는 INTERBUS 네트워크를 효율적으로 사용할 수 있는 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
통합 OPC UA 서버가 있는 장치의 펌웨어, 소프트웨어 및 인증서를 업데이트하기 위한 장치 관리 소프트웨어. 장치 및 업데이트 관리 소프트웨어는 다운로드에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. 펌웨어와 소프트웨어를 업데이트하려면 유료 라이센스가 필요합니다. 해당 라이센스는 구매 가능합니다.
Inline 및 Axioline F I/O 스테이션용 구성 도구, Axioline Smart Elements 포함(무료 다운로드)
5
장치 및 업데이트 관리
예를 들어, 자동화 컴포넌트가 더욱 스마트해지고 원격(클라우드) 시스템과 더 많이 통신할수록 개별 컴포넌트에 대한 펌웨어를 최신 상태로 유지하는 것이 더욱 중요합니다. OPC UA 기반 장치 및 업데이트 관리를 사용하여 제조업체 전반에 걸쳐 수동 또는 자동으로 업데이트를
배포할 수 있습니다. 이를 통해 시간과 비용을 절약하고 사이버 공격의 위험을 최소화할 수 있습니다.
장치 및 업데이트 관리가 더 강력한 보안을 제공하는 이유는 무엇입니까?
오래된 펌웨어로 인한 보안 위험을 초기 단계에서 배제
제조사 펌웨어 자동 제공 및 손쉬운 업데이트 자동화
하드웨어 및 펌웨어 데이터의 간편한 인벤토리 (모든 장치의 소프트웨어/펌웨어 상태를 한눈에 파악)