PLC/DCS 마이그레이션 및 업그레이드
컨트롤러용 시스템 케이블링
피닉스컨택트의 컨트롤러용 시스템 케이블링은 오토메이션 시스템의 간단한 플래닝, 조립 및 시운전을 위한 컴팩트 솔루션을 제공합니다. 플러그타입 시스템 케이블 및 터미네이션 보드는 빠르고 안전한 오류 없는 배선을 보장합니다. 개장용 컴포넌트는 오래된 제어 시스템을 업데이트하는 데 도움이 됩니다. 고객은 시간을 크게 절약하고 비용을 줄일 수 있습니다.
제품 카테고리
이점
- 사전 조립된 시스템 케이블을 사용한 오류 없는 빠른 1:1 연결
- 광범위하게 사용하도록 설계된 컴포넌트로 인한 다양한 용도
- 유연한 연결: 푸쉬-인 및 스크류 연결 기술
컨트롤러를 위한 시스템 케이블링용 구성기
구성기: VARIOFACE – 컨트롤러용 시스템 케이블링
신규 설치 및 업그레이드를 위한 개별 플러그 앤 플레이 솔루션을 구성하십시오. 직관적인 사용자 인터페이스와 3D 모델을 통해 손쉬운 조작이 가능합니다. 몇 번의 클릭만으로 전면부 어댑터, 시스템 케이블 및 신호 전송 모듈로 구성된 솔루션 컴포넌트를 선택할 수 있습니다.
배선 작업 감소
자동화 시스템의 계획, 조립 및 시운전은 흔히 시간이 많이 걸리는 작업입니다. 또한 제어 레벨과 필드 레벨 간의 배선 오류 및 빈번한 문제 해결이 발생할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 VARIOFACE 시스템 케이블링 제품 포트폴리오를 사용하면 시스템 케이블, 전면부 어댑터 및 터미네이션 보드를 위한 호환되는 개별 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다. 더 이상 문제를 겪을 필요가 없습니다.
시스템 케이블링: 플러그 앤 플레이 원리
VARIOFACE 터미네이션 보드
단일 코어 전선을 사용해 커넥터를 연결해야 하는 모든 곳에서 터미네이션 보드는 완벽한 솔루션입니다. 피닉스컨택트의 범용 모듈은 컨트롤러에 독립적이며, 컨트롤 캐비닛 내에 많은 핀의 커넥터가 있는 자동화 컴포넌트가 있는 경우에 적합합니다. 1:1 연결은 이러한 모듈의 특징입니다.
VARIOFACE 시스템 케이블
모든 플러그-인 연결에는 케이블이 필요합니다. 범용 케이블은 제어 레벨 및 신호 레벨을 오류 없이 빠르게 연결합니다.
고객 맞춤형 제품을 통해 개별 애플리케이션 요구 사항을 구현할 수 있습니다.