VARIOFACE PLC/DCS 마이그레이션 및 업그레이드

PLC/DCS 마이그레이션 및 업그레이드

VARIOFACE PLC/DCS 마이그레이션 포트폴리오를 사용하면 플러그 앤 플레이 방식으로 I/O 신호를 기존 I/O 시스템에서 새로운 I/O 시스템으로 빠르고 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. 기존의 현장 배선이 유지되기 때문에 원활한 통합이 가능하고, 배선 오류를 최소화하며, 루프 점검 횟수를 줄이고, 다운타임을 단축할 수 있습니다. 이를 통해 시스템의 효율성과 안정성이 향상됩니다.

이점

  • 특별히 맞춤화된 솔루션을 사용하여 최신 PLC/DCS 제어 시스템으로 빠르고 간편하게 업그레이드
  • 플러그-인 마이그레이션 구성 요소를 사용한 프로세스 다운타임 단축
  • 기존 현장 배선의 유지를 통한 루프 점검 계획의 간소화 및 최소화
  • 설치가 간편하고 서비스 친화적인 마운팅 랙을 사용하여 컨트롤 캐비닛을 변경하지 않고도 PLC를 공간 중립적인 방식으로 교체

신제품

우주 공간에 떠 있는 VARIOFACE 마이그레이션 솔루션

Siemens SIMATIC® ET 200SP HA로 업그레이드

재배선이 필요 없는 플러그 앤 플레이 마이그레이션

VARIOFACE 마이그레이션 솔루션을 사용하면 플러그 앤 플레이 방식을 통해 I/O 신호를 ET 200M/S7-300에서 ET 200SP HA로 신속하게 마이그레이션할 수 있습니다. 기존의 필드 배선은 그대로 유지됩니다. 이렇게 하면 배선 오류, 루프 점검 및 다운타임이 줄어들어 효율성과 안정성이 향상됩니다.

주요 기능

  • 모듈, 케이블 및 랙이 있는 마이그레이션 시스템
  • 아날로그 및 디지털 I/O 카드의 마이그레이션
  • 24 V 및 120 V/230 V용 버전
  • 연결: D-SUB 또는 푸쉬-인 커넥터
  • 모듈 폭: 40 mm(표준)/47 mm(특수 설계)
  • 할로겐-프리 케이블 솔루션
  • 온도 범위: -20°C ... +60°C

이점

  • 정확하게 맞춤 설계되고 테스트된 솔루션을 사용하여 SIMATIC® ET 200SP HA로 빠르고 간편하게 업그레이드
  • 플러그-인 마이그레이션 구성 요소로 인한 짧은 프로세스 다운타임
  • 기존의 필드 배선 재활용을 통한 계획 간소화 및 루프 점검 횟수의 최소화
  • 설치가 간편하고 서비스 친화적인 마운팅 랙을 사용하여 컨트롤 캐비닛을 개조하지 않고도 공간 중립적인 PLC 교체 가능

플러그 앤 플레이: 효율적인 PLC/DCS 업그레이드

SIMATIC® ET 200M/S7-300에서 ET 200SP HA로 업그레이드 미래 환경에 적합한 시스템을 만드는 손쉬운 방법

기존 SIMATIC® ET 200M/S7-300의 제거
마운팅 랙 및 마이그레이션 모듈 설치
새로운 SIMATIC® ET 200SP HA의 설치 및 연결
기존 SIMATIC® ET 200M/S7-300의 제거

  1. 기존 필드 케이블링이 있는 기존 ET 200M/S7-300 전면부 어댑터의 분리
  2. 기존 컨트롤러 제거

마운팅 랙 및 마이그레이션 모듈 설치

  1. 기존 컨트롤러 위치에 마운팅 랙 설치
  2. 해당 마이그레이션 모듈을 후면부 마운팅 레벨에 배치
  3. 각각의 전면부 커넥터와 연결 케이블을 마이그레이션 모듈에 연결

새로운 SIMATIC® ET 200SP HA의 설치 및 연결

  1. 마운팅 랙의 전면 레벨에 새로운 ET 200SP HA I/O 시스템 장착
  2. 연결 케이블을 해당 I/O 카드에 연결

VARIOFACE 마이그레이션 솔루션 마운팅 랙 구조 변경 없는 빠른 변환

견고한 마운팅 랙을 사용하면 컨트롤 캐비닛을 조정할 필요 없이 공간 중립적으로 업그레이드할 수 있습니다. 기존 DIN 레일 드릴 홀과 배선된 ET 200M/S7-300 전면부 커넥터를 계속 사용함으로써 설치 시간을 단축할 수 있습니다. 15° 간격으로 조절 가능한 잠금 기능이 있는 풀-아웃 및 틸트 메커니즘이 원활한 접근성을 보장하고 다른 설비와의 충돌을 방지합니다.

이점

  • 컨트롤 캐비닛의 조정 없이 두 번째 마운팅 레벨을 통한 ET 200M/S7-300의 공간 중립적 교체
  • 기존 DIN 레일 드릴 홀과 배선된 전면 커넥터를 그대로 사용하여 신속하게 변환
  • 단계적 잠금 메커니즘이 있는 풀-아웃 및 틸팅 메커니즘으로 ET 200SP HA에 대한 손쉬운 액세스 및 무충돌 설치
  • 견고한 스테인리스 스틸 섀시와 신뢰할 수 있는 메커니즘으로 높은 안정성과 내구성 제공

PLC/DCS 업그레이드를 위한 솔루션 상세 안내

인터랙티브 이미지 맵: VARIOFACE 마이그레이션 솔루션 – 마이그레이션 모듈 및 SIMATIC® ET 200SP HA가 장착된 마운팅 랙
마운팅 랙
ET 200SP HA의 설치 높이가 더 높음에도 불구하고 견고한 마운팅 랙을 사용하면 기존 하드웨어를 추가 공간 없이 교체할 수 있습니다. 새로운 I/O 시스템을 케이블 덕트 앞쪽 레벨에 설치하므로 별도의 개조가 필요하지 않습니다. 독창적인 인출 및 틸트 메커니즘을 통해 장착 및 정비 시 손쉽게 접근할 수 있으며 다른 고정 장치와의 충돌을 방지합니다.
마운팅 랙
디지털 및 아날로그 I/O 신호용 마이그레이션 모듈, 24 V
아날로그 및 디지털 24 V I/O 카드용 맞춤형 마이그레이션 모듈을 사용하면 ET 200M/S7-300의 신호를 ET 200SP HA에 간편하고 안정적으로 플러그 앤 플레이 방식으로 연결할 수 있습니다. 이 모듈은 20핀 또는 40핀 ET 200M/S7-300 전면 커넥터가 장착된 카드용으로 특별히 설계되었습니다.
디지털 및 아날로그 I/O 신호용 마이그레이션 모듈, 24 V
D-SUB 시스템 케이블
D-SUB 커넥터가 장착된 사전 조립형 마이그레이션 케이블은 디지털 및 아날로그 24 V I/O 카드용으로 설계되었습니다. 이 케이블은 마운팅 랙을 사용하는 2단 설치용으로 특별히 설계되었습니다. 측면 케이블 콘센트가 있어 하단 설치 레벨에서 낮은 설치 높이를 구현할 수 있습니다.
D-SUB 시스템 케이블
디지털 I/O 신호용 마이그레이션 모듈, 120​ V/230 V
120 V/230 V 디지털 I/O 카드용 특수 마이그레이션 모듈을 사용하면 ET 200M/S7-300의 신호를 ET 200SP HA에 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다. 이 모듈은 20핀 또는 40핀 ET 200M/S7-300 전면 커넥터가 장착된 I/O 카드용으로 특별히 설계되었습니다.
디지털 I/O 신호용 마이그레이션 모듈, 120​ V/230 V
Siemens K0 단자대가 장착된 마이그레이션 케이블
Siemens 정품 K0 단자대가 장착된 사전 조립형 마이그레이션 케이블은 120 V/230 V 디지털 I/O 카드용으로 특별히 설계되었습니다. 케이블 세트는 마운팅 랙을 사용하는 2단 설치에 최적화되어 있습니다.
Siemens K0 단자대가 장착된 마이그레이션 케이블

이미 VARIOFACE 시스템 케이블링을 사용하고 계십니까? 플러그 앤 플레이: 케이블 교체 및 생산 지속

간편한 마이그레이션: 이미 피닉스컨택트의 시스템 케이블링을 사용하고 있는 경우, 시스템 케이블을 교체하기만 하면 새로운 SIMATIC® ET 200SP HA로 전환할 수 있습니다.
기존의 필드 배선 유지: 오래된 케이블을 제거하고 새 케이블을 연결하여 신속하게 생산을 재개할 수 있습니다.

기존 시스템 케이블 컴포넌트를 새로운 I/O 시스템으로 마이그레이션

1단계:

  • 기존 필드 배선이 연결된 전면 커넥터 분리
  • 더 이상 사용하지 않는 하드웨어 제거

2단계:

  • 새로운 ET 200SP HA I/O 시스템 장착
  • 새 연결 케이블을 해당 I/O 모듈에 연결
E-paper
Siemens SIMATIC® ET 200SP HA용 시스템 케이블링

여기에서 ET 200M의 신규 설치 및 마이그레이션을 위한 플러그 앤 플레이 개념에 대해 알아야 할 모든 것을 확인하십시오.
SIMATIC® ET 200SP HA와 피닉스컨택트의 시스템 케이블링으로 미래 환경에 맞게 프로세스 자동화를 구축하십시오. 효율적인 계획, 설치 및 시운전의 이점을 누리십시오.

E-paper 열기
제품 브로셔: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA용 시스템 케이블링

관심을 가질 만한 추가 항목