- 기존 필드 케이블링이 있는 기존 ET 200M/S7-300 전면부 어댑터의 분리
- 기존 컨트롤러 제거
Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M에서 Siemens SIMATIC® ET 200SP HA로 업그레이드하기 위한 SIEMENS 단자대 타입 K0 포함 마이그레이션 케이블(랙이 있는 2레벨 솔루션용). 6ES7322-1HH01-0AA0에서·6DL1132-6HD50-0PK0으로 변환, 케이블 길이: 0.6 m
VARIOFACE PLC/DCS 마이그레이션 포트폴리오를 사용하면 플러그 앤 플레이 방식으로 I/O 신호를 기존 I/O 시스템에서 새로운 I/O 시스템으로 빠르고 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. 기존의 현장 배선이 유지되기 때문에 원활한 통합이 가능하고, 배선 오류를 최소화하며, 루프 점검 횟수를 줄이고, 다운타임을 단축할 수 있습니다. 이를 통해 시스템의 효율성과 안정성이 향상됩니다.
Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M에서 Siemens SIMATIC® ET 200SP HA로 업그레이드하기 위한 SIEMENS 단자대 타입 K0 포함 마이그레이션 케이블(랙이 있는 2레벨 솔루션용). 6ES7322-1HH01-0AA0에서·6DL1132-6HD50-0PK0으로 변환, 케이블 길이: 0.6 m
마이그레이션 어댑터, 컨트롤러: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M에서 Siemens SIMATIC® ET 200SP HA로 업그레이드, 연결 1: D-SUB 핀 스트립 1x 37-핀, 연결 2: 스페이드 연결 20-핀 (2.8 x 0.8), 연결 3: 푸쉬인 연결 2x 2-핀
기존 컨트롤 캐비닛에서 Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M을 Siemens SIMATIC® ET 200SP HA로 변환하기 위한 장착 랙. 장착 랙은 후면부에 쉽게 접근할 수 있도록 회전식 설치면을 제공합니다. 전체 폭: 620 mm
Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M에서 Siemens SIMATIC® ET 200SP HA로 업그레이드하기 위한 SIEMENS 단자대 타입 K0 포함 마이그레이션 케이블(랙이 있는 2레벨 솔루션용). 6ES7321-1FH00-0AA0에서·6DL1131-6GF00-0PK0으로 변환, 케이블 길이: 0.6m
마이그레이션 어댑터, 컨트롤러: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M에서 Siemens SIMATIC® ET 200SP HA로 업그레이드, 연결 1: D-SUB 핀 스트립 1x 37-핀, 연결 2: 스페이드 연결 20-핀 (2.8 x 0.8), 연결 3: 푸쉬인 연결 2x 2-핀
기존 컨트롤 캐비닛에서 Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M을 Siemens SIMATIC® ET 200SP HA로 변환하기 위한 장착 랙. 장착 랙은 후면부에 쉽게 접근할 수 있도록 회전식 설치면을 제공합니다. 전체 폭: 483 mm
마이그레이션 어댑터, 컨트롤러: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M에서 Siemens SIMATIC® ET 200SP HA로 업그레이드, 연결 1: D-SUB 핀 스트립 1x 37-핀, 연결 2: 스페이드 연결 40-핀 (2.8 x 0.8), 연결 3: 푸쉬인 연결 2x 2-핀
마이그레이션 어댑터, 컨트롤러: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M에서 Siemens SIMATIC® ET 200SP HA로 업그레이드, 연결 1: D-SUB 핀 스트립 1x 37-핀, 연결 2: 스페이드 연결 20-핀 (2.8 x 0.8), 연결 3: 푸쉬인 연결 2x 2-핀
마이그레이션 어댑터, 컨트롤러: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M에서 Siemens SIMATIC® ET 200SP HA로 업그레이드, 연결 1: 푸쉬인 연결 2x 10-핀, 연결 2: 스페이드 연결 20-핀 (2.8 x 0.8)
Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M에서 Siemens SIMATIC® ET 200SP HA로 업그레이드하기 위한 SIEMENS 단자대 타입 K0 포함 마이그레이션 케이블(랙이 있는 2레벨 솔루션용). 6ES7321-1FF01-0AA0에서·6DL1131-6GF00-0PK0으로 변환, 케이블 길이: 0.6 m
VARIOFACE 마이그레이션 솔루션을 사용하면 플러그 앤 플레이 방식을 통해 I/O 신호를 ET 200M/S7-300에서 ET 200SP HA로 신속하게 마이그레이션할 수 있습니다. 기존의 필드 배선은 그대로 유지됩니다. 이렇게 하면 배선 오류, 루프 점검 및 다운타임이 줄어들어 효율성과 안정성이 향상됩니다.
견고한 마운팅 랙을 사용하면 컨트롤 캐비닛을 조정할 필요 없이 공간 중립적으로 업그레이드할 수 있습니다. 기존 DIN 레일 드릴 홀과 배선된 ET 200M/S7-300 전면부 커넥터를 계속 사용함으로써 설치 시간을 단축할 수 있습니다. 15° 간격으로 조절 가능한 잠금 기능이 있는 풀-아웃 및 틸트 메커니즘이 원활한 접근성을 보장하고 다른 설비와의 충돌을 방지합니다.
간편한 마이그레이션: 이미 피닉스컨택트의 시스템 케이블링을 사용하고 있는 경우, 시스템 케이블을 교체하기만 하면 새로운 SIMATIC® ET 200SP HA로 전환할 수 있습니다.
기존의 필드 배선 유지: 오래된 케이블을 제거하고 새 케이블을 연결하여 신속하게 생산을 재개할 수 있습니다.
1단계:
2단계: