머신 빌딩

머신 빌딩 분야는 역동적인 글로벌 시장입니다. 여기에는 고객의 요구 사항을 충족하고 경쟁력 있는 제품을 개발하는 것도 포함됩니다. 피닉스컨택트는 머신 빌딩을 위한 포괄적인 제품 및 서비스 포트폴리오를 제공합니다.
기계가 있는 열려 있는 컨트롤 캐비닛
다운로드
무료 백서: 머신 빌딩의 효율적인 드라이브 기술

왜 머신 빌딩의 성공에 최적의 드라이브 기술이 중요한지 알아보고 지금 피닉스컨택트의 백서를 다운로드하여 소중한 통찰력을 얻으십시오.

지금 다운로드
백서: 머신 빌딩의 드라이브 기술
대화형 이미지 맵: 머신 빌딩용 컨트롤 캐비닛의 예
제어
비즈니스 및 기술 시스템의 디지털화, 네트워킹 및 세계화로 인해 자동화에 대한 새로운 요구 사항이 등장하고 있습니다. 피닉스컨택트는 미래 지향적인 PLC, I/O 시스템 및 PLC 소프트웨어를 제공합니다.
지금 자세히 알아보기
제어
공급 및 보호
신뢰할 수 있는 안정적인 파워 서플라이는 머신과 시스템의 손상을 방지합니다. COMPLETE line은 안전하고 일관된 에너지 인프라의 모든 기능을 포괄하는 광범위한 제품을 제공합니다.
지금 자세히 알아보기
공급 및 보호
시그널 컨디셔닝
스위칭, 절연, 모니터링, 증폭 또는 확장 등 애플리케이션에 필요한 것이 무엇이든 COMPLETE line은 표준 애플리케이션을 위한 범용 릴레이 시스템 및 컨트롤러에 대한 인터페이스인 초소형 릴레이 모듈에서부터 네트워크 연결이 있거나 없는 시그널 컨디셔너에 이르기까지 모든 것을 제공합니다.
지금 자세히 알아보기
시그널 컨디셔닝
연결성
COMPLETE line은 컨트롤 캐비닛의 광범위한 애플리케이션을 연결하기 위한 다양한 단자대를 제공합니다. 모든 제품은 설치가 쉽고 표준화된 액세서리가 있으며 일관된 설계가 적용되었습니다.
지금 자세히 알아보기
연결성
안전한 통신
산업 분야의 디지털화가 증가함에 따라 컨트롤 캐비닛 내부에 점점 더 많은 장치의 보안 네트워킹이 필요합니다. COMPLETE line은 산업용 통신 및 모든 관련 데이터의 보호를 위한 포괄적인 제품 솔루션을 제공합니다.
지금 자세히 알아보기
안전한 통신
기능적 세이프티
COMPLETE line 제품군의 세이프티 솔루션은 직원 및 시스템을 위한 최적의 보호를 제공합니다. 모든 세이프티 제품은 SIL 인증을 받았으며 손쉬운 구성 및 설치가 특징입니다.
지금 자세히 알아보기
기능적 세이프티
부하 전환
전기 모터는 움직임을 제어하기 위해 다양한 산업용 애플리케이션에서 사용됩니다. COMPLETE line은 애플리케이션을 위한 혁신적이고 인텔리전트한 제품을 제공합니다.
지금 자세히 알아보기
부하 전환
필드에서의 공급 및 보호
머신 빌딩에서 자주 발생하는 문제는 필드에 설치된 분산된 부하에 안정적으로 공급하는 것입니다. COMPLETE line은 이 작업을 위한 IP67 보호 수준의 범용 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
필드에서의 공급 및 보호
필드에서의 안전한 통신
시스템의 구조와 기능에 따라 컨트롤 캐비닛 외부에서도 통신을 위한 장치 및 컴포넌트가 필요할 수 있습니다. COMPLETE line은 매우 광범위한 애플리케이션을 위한 조정된 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
필드에서의 안전한 통신
신호 전송
머신 빌딩에서는 수많은 센서 및 액추에이터와 해당 연결이 필드의 노출된 조건에 설치됩니다. COMPLETE line은 필드에서 이러한 컴포넌트를 모듈형 방식으로 효율적으로 유연하게 연결할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
신호 전송
필드에서의 연결
머신 빌딩에서는 다양한 연결 기술 솔루션이 사용됩니다. 컨트롤 캐비닛에서 필드에 이르기까지 COMPLETE line은 견고성, 유연성 및 사용 편의성을 특징으로 하는 혁신적인 제품을 제공합니다.
자세히 알아보기
필드에서의 연결
머신 빌딩 브로셔:
머신 빌딩 분야의 성공을 위한 제품 및 솔루션

40페이지 분량의 브로셔에서 머신 빌딩을 위한 피닉스컨택트의 다양한 솔루션에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트의 제품 및 일반적인 적용 분야뿐만 아니라 회사의 역사, 광범위한 전문 지식 및 서비스에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 다운로드
컨트롤 캐비닛 열기
1960년대, 현재 및 미래에 볼 수 있는 피닉스컨택트의 머신 빌딩을 묘사한 3개의 이미지.

피닉스컨택트의 머신 빌딩.

오랜 전통의 머신 빌딩 전문 기업인 피닉스컨택트

피닉스컨택트는 머신 빌딩 산업 분야와 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다. 180명의 직원이 근무하고 있는 피닉스컨택트의 머신 빌딩 부서는 전세계 모든 개발 및 제조 사업부를 지원합니다. 따라서 피닉스컨택트는 고객이 일상적으로 직면하는 문제가 무엇인지 잘 알고 있습니다.

피닉스컨택트의 서비스 포트폴리오에는 수동 작동 장비에서 복잡한 생산 시스템 개발에 이르는 광범위한 분야가 포함됩니다. 이와 함께 피닉스컨택트는 고품질 생산 접근 방법, 혁신적인 솔루션 및 첨단 제조 기술을 개발합니다.

전자 컴포넌트의 생산 및 테스트 과정에서 협력 중인 여성과 산업용 로봇.

스마트 팩토리로 가는 길 – 피닉스컨택트의 인간-머신 협업.

머신 빌딩에서의 디지털화

디지털화의 목적은 스마트 팩토리입니다. 스마트 팩토리는 모든 단계에서 최적의 가치 창출을 달성하는 효율적이고 조정 가능한 생산 시스템을 말합니다. 비용, 가용성 또는 리소스 사용과 같은 다양한 기준에 따라 자체 구성된 가치 네트워크를 최적화할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 고객과 파트너와 함께 미래를 위한 솔루션을 적극적으로 개발하고 있습니다. 피닉스컨택트는 머신 빌딩 및 자동화 분야에서 100여 년 동안 축적된 경험을 바탕으로 디지털 환경으로의 변화를 선도하고 이를 미래의 인텔리전트 생산을 위한 기반으로 발전시키고 있습니다.

피닉스컨택트의 대규모 제조 능력, 자체 머신 제작 및 전문적 자동화 노하우는 피닉스컨택트가 이상적인 파트너라는 것을 보여주는 수많은 이유 중 하나입니다. 피닉스컨택트의 자체 생산 프로세스는 오늘날 우리가 무엇을 할 수 있는지를 보여주는 좋은 예입니다. 효율성과 유연성을 극대화하는 인텔리전트 생산 프로세스를 통해 경쟁력을 강화하십시오. 피닉스컨택트는 이러한 목적을 달성할 수 있게 만드는 컴포넌트, 시스템 및 솔루션을 개발합니다.

디지털 팩토리 구경하기

Digital Factory now

디지털화는 생산 환경에 수많은 과제를 안겨주지만 무엇보다도 생산 및 시스템 가용성을 높일 수 있는 소중한 기회를 제공합니다. 기존 기계 및 프로세스 데이터를 사용하여 생산 프로세스를 더 유연하고 효율적으로 재설계하고 새로운 데이터 중심 비즈니스 모델의 기반을 구축하여 장기적인 경쟁 우위를 확보하십시오.