지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

필드에서의 안정적인 공급 및 보호

머신 빌딩에서 자주 발생하는 문제는 필드에 설치된 분산된 부하에 안정적으로 공급하는 것입니다. 예를 들어, 제어 부품, 밸브 단자, 센서 또는 분산된 컨트롤 캐비닛이 여기에 포함될 수 있습니다. COMPLETE 제품군은 이 작업에 필요한 IP67 보호 기능을 갖춘 범용 솔루션을 제공합니다.

필드를 위한 안정적인 공급 설정

대화형 이미지 맵: 필드를 위한 안정적인 공급 설정
전원 공급
TRIO POWER IP67 파워 서플라이는 필드에서 직접 부하에 설치하기에 이상적입니다. 견고한 알루미늄 하우징으로 인해 극한의 온도, 먼지 및 물로부터 보호되므로 극한의 주변 조건에서도 높은 시스템 가용성을 보장합니다.
자세히 알아보기
전원 공급
장치 보호
M12 배전기 박스와 H 및 Y 분배기를 사용하여 광범위한 부하를 빠르고 명확하게 케이블링할 수 있습니다. 단 하나의 공급 케이블로 부하에 전원을 공급할 수 있습니다. 전력의 배전 및 번들링(bundling)을 통해 비용을 절약하십시오. 안정적인 차폐는 전자기 간섭에 대한 보호를 제공합니다.
자세히 알아보기
장치 보호
DC 전위 분배
센서 및 액추에이터 연결을 위한 완벽한 제품 및 솔루션을 사용하여 시스템 작동을 보호하십시오. 표준 애플리케이션, 까다로운 산업 분야의 케이블링, 특수한 애플리케이션 등을 비롯한 모든 경우에 사용할 수 있습니다.
자세히 알아보기
DC 전위 분배
필드에서의 연결
컨트롤 캐비닛에서 필드에 이르기까지 COMPLETE line은 견고성, 유연성 및 사용 편의성을 특징으로 하는 혁신적인 연결 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
필드에서의 연결
필드에서의 안전한 통신
시스템의 구조와 기능에 따라 특정 상황에서는 컨트롤 캐비닛 외부에도 통신이 필요할 수 있습니다. COMPLETE line은 필드에서 사용하기 위한 가장 다양한 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
필드에서의 안전한 통신
제어
비즈니스와 기술 시스템의 디지털화, 네트워킹, 세계화로 인해 새로운 시장 요구가 나타나고 있습니다. COMPLETE line은 미래 지향적인 PLC, I/O 시스템 및 PLC 소프트웨어를 제공합니다.
자세히 알아보기
제어

M12, 7/8 인치 또는 IPD 원형 커넥터가 있는 검증된 SAC 필드 케이블링 시스템용으로 설계된 견고한 알루미늄 하우징 및 커넥터를 갖춘 TRIO IP67 파워 서플라이는 필드에서 안전하게 사용하기에 적합합니다. 선택적으로 통합된 퓨즈 및 IO-Link가 있는 버전은 파워 서플라이의 기능 범위를 확장합니다. 즉, 이 제품은 필요할 때마다 효율성 및 페일세이프 성능을 향상시키는 조치를 수행하기 위해 IO-Link를 통해 다양한 데이터를 모니터링합니다. 개별 채널은 IO-Link를 통해 편리하게 구성할 수 있습니다.

라인 및 장치 보호가 아직 파워 서플라이에 통합되지 않았거나 컨트롤 캐비닛에 마운트되지 않은 경우 단락 등으로부터 애플리케이션을 보호하기 위해 필드에서 마운트해야 합니다. IP67 환경에서 배전기가 이 기능에 적합합니다. 애플리케이션을 보호하는 것 외에도 배전기는 전위 분배도 관리합니다.

애플리케이션에 따라 필드 케이블링을 통해 추가 DC 전위 분배가 실현됩니다. SAC 제품군의 M12 및 7/8 인치 전원 및 데이터 케이블에는 기존 스크류 타입 연결 또는 실용적인 푸쉬 잠금 스프링 연결이 있는 플러그, 소켓, 어댑터 및 분배기가 포함되어 있습니다.