지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

필드에서의 안전한 통신

시스템의 구조와 기능에 따라 컨트롤 캐비닛 외부에서도 통신을 위한 장치 및 컴포넌트가 필요할 수 있습니다. COMPLETE line은 필드에서의 통신을 위한 가장 다양한 솔루션을 제공합니다.

필드에서 안전한 통신 설정

대화형 이미지 맵: 필드에서 안전한 통신 설정
Ethernet 인프라
2600(고속 Ethernet) 및 2700(기가비트) 매니지드 스위치 버전은 컨트롤 캐비닛에 의해 보호되지 않는 필드 레벨의 분산된 설치에 스위치가 마운트되는 애플리케이션에 이상적입니다.
자세히 알아보기
Ethernet 인프라
WLAN 네트워크
피닉스컨택트는 안정적인 무선 WLAN 통신 솔루션을 구축하기 위해 필요한 제품, 솔루션 및 서비스를 제공합니다. 피닉스컨택트는 전체 WLAN 인프라와 기존 WLAN 네트워크에 통합할 수 있는 모든 개별 제품을 제공합니다.
자세히 알아보기
WLAN 네트워크
WLAN 포인트-투-포인트 연결
이 Ethernet 포트는 Ethernet 연결이 있는 산업용 자동화 장치에서 WLAN 기능을 빠르게 쉽게 사용할 수 있게 합니다. 이 IP65 턴키 솔루션은 필드에서 직접 설치되고 M12 Ethernet 케이블을 통해 자동화 장치에 연결됩니다.
자세히 알아보기
WLAN 포인트-투-포인트 연결
Bluetooth 포인트-투-포인트 연결
따라서 Bluetooth는 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야에서 Ethernet 및 PROFINET 데이터나 I/O 신호를 이동 또는 회전 기계 부품에 전송하기 위한 통신 솔루션으로 확실하게 자리잡았습니다.
자세히 알아보기
Bluetooth 포인트-투-포인트 연결
무선 전원 및 데이터 연결
NearFi는 피닉스컨택트의 새로운 비접촉 실시간 전송 기술입니다. 이 기술은 프로토콜에 독립적인 Ethernet 통신으로 인해 모든 Ethernet 프로토콜에 더 쉽고 유연하게 적용할 수 있습니다.
자세히 알아보기
무선 전원 및 데이터 연결
안전한 통신
산업 분야의 디지털화가 증가함에 따라 컨트롤 캐비닛 내부에 점점 더 많은 장치의 보안 네트워킹이 필요합니다. COMPLETE line은 산업용 통신 및 모든 관련 데이터의 보호를 위한 포괄적인 제품 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
안전한 통신
공급 및 보호
신뢰할 수 있는 안정적인 파워 서플라이는 머신과 시스템의 손상을 방지합니다. COMPLETE line은 안전하고 일관된 에너지 인프라의 모든 기능을 포괄하는 광범위한 제품을 제공합니다.
자세히 알아보기
공급 및 보호
신호 전송
기계를 제어할 때 필드에서 센서 및 액추에이터의 유연하고 효율적인 모듈형 연결에 대한 다양한 요구 사항이 있습니다.
자세히 알아보기
신호 전송

IP67 스위치 및 관련 케이블링을 사용하면 fieldbus 노드가 있는 견고한 Ethernet 네트워크를 현장에서 직접 설정할 수 있습니다. 슬림한 설계를 특징으로 하는 금속 하우징이 있는 IP67 보호 스위치를 통해 기계 또는 패널에서 금속 프로파일에 유연하게 직접 마운팅할 수 있습니다. M12 연결은 기존 커넥터 및 혁신적인 M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템에 적합합니다. 또한 전원 입력/전원 출력 개념을 사용하면 최소한의 케이블링 작업으로 여러 스위치 또는 I/O 스테이션에 매우 효율적으로 전원을 공급할 수 있습니다.

움직이는 기계 부품의 경우 흔히 집전선이 솔루션이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 데이터 연결이 너무 불안정하여 오류가 발생하기 쉬운 경우 무선 솔루션을 선택하는 것이 확실한 방법입니다. 자동화된 가이드 방식 차량 시스템(AGV) 등과 같이 기계적 연결이 더 이상 불가능할 경우 무선 통신이 필요합니다. WLAN 무선 모듈은 모바일 및 이동식 장치가 있는 필드에서 WLAN 네트워크를 가능하게 합니다. WLAN 1100과 WLAN 2100은 단일 장치에 안테나 및 무선 모듈이 통합된 저렴하고 포괄적인 WLAN 솔루션입니다. 무선 모듈은 단일 홀 마운팅을 통해 기계 또는 AGV에 손쉽게 마운트할 수 있고 견고한 하우징으로 인해 외부 영향으로부터 이상적으로 보호됩니다.

때로는 WLAN을 통해 개별 자동화 장치를 네트워크에 통합해야 할 필요가 있습니다. Ethernet 포트 어댑터는 빠르고 안전한 포인트-투-포인트 연결 및 소규모 네트워크를 위한 간단하고 비용 효율적인 솔루션입니다. 통합 안테나 및 최대 20 Mbps의 데이터 처리량을 가진 이 어댑터는 필드에 직접 설치됩니다. 또는 모드 버튼이나 웹 브라우저를 통해 WLAN 연결을 구성할 수 있습니다.

모든 WLAN 주파수 및 채널이 이미 할당된 경우 Bluetooth를 통해 추가 통신 채널을 설정할 수 있습니다. Ethernet 포트 어댑터는 순수한 Bluetooth 무선 모듈 또는 WLAN 및 Bluetooth 무선 모듈이 결합된 형태로 제공됩니다. 이 어댑터는 WLAN 네트워크를 방해하지 않고 연결을 설정합니다. 그러나 최대 3 Mbps의 Bluetooth 데이터 속도가 WLAN보다 낮다는 점에 주의합니다.

예를 들어, 교체 가능한 공구에 로봇 팔을 통해 데이터와 에너지가 제공될 경우 자주 사용하는 플러그 연결이 빨리 마모됩니다. NearFi 기술은 접촉이나 마모 없이 전원 및 데이터를 전송하여 유지 관리 및 예비 부품의 비용을 줄여줍니다. NearFi 커플러는 최대 10 mm 거리에서 두 장치 간에 최대 100 Mbps로 50 와트 및 Ethernet 프로토콜을 전송합니다. 이 기술을 사용해도 WLAN 또는 Bluetooth와 같은 기존 무선 기술을 방해하지 않습니다.