지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

머신 빌딩 분야에서의 전원 안정성

피닉스컨택트의 고품질 POWER 제품은 고객의 애플리케이션을 위한 첨단 기술을 제공합니다. 파워 서플라이, DC/DC 컨버터, 이중화 모듈 및 무정전 파워 서플라이의 기능과 디자인은 광범위한 산업 분야의 다양한 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 제작됩니다.

전원 안정성

계획되지 않은 다운타임 방지: COMPLETE line 시스템은 포괄적인 공급 개념에 필요한 모든 컴포넌트를 제공합니다.

전원 안정성 기능 영역
연결성
“연결성” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
연결성
서지 보호용 지원 시스템
ImpulseCheck는 메인 전원 보호 분야의 서지 보호를 위한 세계 최초의 인텔리전트 지원 시스템입니다.
테스트 및 모니터링 장치
서지 보호용 지원 시스템
전원 공급 시스템용 서지 보호
SEC 기술은 과전압 이벤트로부터 시스템과 장치를 안정적으로 보호하여 생산 다운타임을 방지합니다.
서지 보호
전원 공급 시스템용 서지 보호
에너지 모니터링
EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터를 획득하여 상위 레벨 제어 및 관리 시스템에 전달합니다. 클라우드를 통한 디지털 서비스 및 글로벌 액세스는 높은 수준의 가용성과 투명성을 제공합니다.
에너지 모니터링
에너지 모니터링
AC 전위 분배
이제 CrossPowerSystem 배전반을 사용하여 전원 분배 및 스위칭 장치를 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
AC 충전 컨트롤러
AC 전위 분배
24 V 파워 서플라이
강력하고 완벽한 QUINT 포트폴리오는 뛰어난 시스템 가용성이 보장됩니다. 피닉스컨택트는 개별 솔루션을 위해 QUINT POWER 파워 서플라이, DC/DC 컨버터, 액티브 및 패시브 이중화 모듈, Ethernet 인터페이스가 있는 무정전 파워 서플라이 등을 제공합니다.
전원 공급 장치
24 V 파워 서플라이
장치 보호
광범위한 트리핑 메커니즘이 있는 선택적 장치 보호는 모든 부하에 대해 최고 수준의 세이프티를 제공합니다. COMPLETE line 포트폴리오에서 모든 애플리케이션에 적합한 장치 회로 차단기를 찾을 수 있습니다.
장치 회로 차단기
장치 보호
DC 전위 분배
머신과 시스템이 올바르게 작동하도록 하려면 다양한 시스템 컴포넌트에 전원과 신호를 공급해야 합니다. PTFIX 분배 블록 개념에는 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션이 포함되어 있습니다.
분배 블록 및 장치 단자대
DC 전위 분배

강력한 서지 보호 시스템은 시스템 다운타임 없이 AC측에서 과도 과전압을 안전하게 방전시킵니다. 과전압 이벤트를 클라우드로 전송하면 사전 예방적 유지 관리가 가능합니다.
컨트롤 캐비닛에서 AC 및 DC 전위 분배를 위한 혁신적인 솔루션은 필요한 공간과 설치 시간을 줄여줍니다. 이중화 솔루션 또는 배터리는 필요할 때 DC 파워 서플라이를 보완하기 때문에 위기 상황에서도 24 V 공급을 보호합니다. 장치 회로 차단기는 필드의 간섭으로 인해 전체 시스템에 미치는 부정적인 영향을 방지합니다. 전원 안정성 외에도 미래 경쟁력을 보장하는 모니터링 솔루션은 전체 시스템에서 에너지를 절약하는 데 도움이 됩니다.