지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

머신 빌딩용 연결 기술

COMPLETE line 제품군의 고유한 단자대 시스템인 CLIPLINE complete를 사용하면 연결 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 이러한 다양성을 통해 전세계 어디서나 다양한 수요와 요구 사항에 유연하게 대처할 수 있습니다. 동일한 액세서리를 사용하여 모든 연결 기술을 서로 자유롭게 결합할 수 있습니다.

연결성

COMPLETE line 포트폴리오의 제품은 컨트롤 캐비닛의 모든 장치에 대해 안정적인 전기 연결을 보장합니다.

연결 기능 영역
전원 안정성
“전원 안정성” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
전원 안정성
부하 전환
“부하 전환” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
부하 전환
시그널 컨디셔닝
“시그널 컨디셔닝” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
 시그널 컨디셔닝
제어
“제어” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
제어
고전류 단자대
PTPOWER 고전류 단자대는 대형 전선을 배선하기 위한 빠르고 사용자 친화적인 연결 방법을 제공합니다.
고전류 단자대
모든 연결 기술용 단자대
피닉스컨택트의 고유한 단자대 시스템을 사용하면 원하는 연결 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
모든 연결 기술용 단자대
모터 단자대
간단한 모터 연결을 위해 2.5 mm² 및 4 mm² 용 4단 단자대를 사용하십시오.
단자대
모터 단자대
고내구성 커넥터
HEAVYCON 고내구성 커넥터는 가장 혹독한 조건에서도 전원, 데이터 및 신호의 안정적인 전송을 보장합니다.
고내구성 커넥터
고내구성 커넥터
마샬링 단자대 및 전위 분배기
컴팩트 PTRV 마샬링 단자대는 산업 자동화 분야에서 명확한 배열 방식으로 신호를 마샬링하는데 사용됩니다.
마샬링 패널
마샬링 단자대 및 전위 분배기
분리 및 나이프 분리 단자대
피닉스컨택트는 최대 31 A의 전류 전송 용량과 최대 1,000 V의 정격 전압을 가진 분리 및 나이프 분리 단자대를 제공합니다.
분리 및 나이프 분리 단자대
분리 및 나이프 분리 단자대
센서/액추에이터 단자대
컴팩트 PTIO 단자대는 센서와 액추에이터를 쉽고 명확하게 배선할 수 있는 이점을 제공합니다.
단자대
센서/액추에이터 단자대

예제 1
강력한 고전류 단자대는 전원 공급에 이상적입니다.
예제 2
다목적 분배 블록에서 컴팩트 피드스루 단자대에 이르기까지 COMPLETE line은 모든 애플리케이션에 적합한 전위 분배 솔루션을 제공합니다.
예제 3
공간 절약형 모터 단자를 사용하여 필드에서 부하와 컴팩트하게 연결하십시오. 또한 맞춤형 패널 피드스루는 유연한 외부 인터페이스를 생성합니다.
예제 4
마샬링 단자는 주로 신호 전송 분야에서 사용됩니다. 이 경우 적절한 분리 단자대 및 나이프 분리 단자대는 필요한 세이프티를 보장합니다.
예제 5
특수한 센서/액추에이터 단자대는 특히 공간 절약형 센서 및 액추에이터 배선에 이상적입니다.