지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

머신 빌딩 분야에서의 신호 조절

릴레이는 버전에 따라 회로를 켜거나 끄고, 회로를 전환할 때 다양한 작업을 수행하는 인터페이스 블록입니다. 간섭에 취약한 스위칭 장치는 기계 및 시스템의 가용성을 손상시킵니다. COMPLETE line 프로그램의 다양한 제품은 현대 시스템 개념의 모든 요구 사항을 충족하는 비용 효율적인 솔루션을 가능하게 합니다.

시그널 컨디셔닝

COMPLETE line은 컨트롤러를 필드에 연결하기 위한 안전하고 안정적인 솔루션을 제공합니다.

시그널 컨디셔닝 기능 영역
제어
“제어” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
제어
시스템 케이블링
피닉스컨택트의 시스템 케이블링 솔루션을 사용하여 자동화 시스템의 개별 컴포넌트에 대한 배선 작업을 줄이십시오.
시스템 케이블링
초소형 릴레이 모듈
PLC-INTERFACE 릴레이 시스템은 초슬림 플러그-인 릴레이 및 무접점 릴레이와 완벽한 액세서리 제품군을 특징으로 하는 컨트롤러와 시스템 I/O 장치 간의 고성능 인터페이스입니다.
초소형 릴레이 모듈
제어
“제어” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
제어
기능적 세이프티 및 폭발 방지 기능이 있는 시그널 컨디셔너
MACX 아날로그 시그널 컨디셔너는 간섭 없는 안전한 아날로그 및 디지털 신호 처리를 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
기능적 세이프티 및 폭발 방지 기능이 있는 시그널 컨디셔너
MCR 기술용 서지 보호
최소 전체 폭이 3.5 mm인 TERMITRAB complete는 세계에서 가장 슬림한 MCR 기술용 서지 보호 솔루션입니다.
MCR 기술용 서지 보호
버스 및 네트워크 연결이 있는 시그널 컨디셔너
MINI Analog Pro는 플러그-인 연결 기술이 적용된 최초의 6 mm 시그널 컨디셔너 제품군입니다. 단자점을 쉽게 알아보고 액세스할 수 있으며 작동 중 전류를 측정할 수 있기 때문에 작업이 훨씬 간편합니다.
버스 및 네트워크 연결이 있는 시그널 컨디셔너
기능적 세이프티 및 폭발 방지 기능이 있는 시그널 컨디셔너
MACX 아날로그 시그널 컨디셔너는 간섭 없는 안전한 아날로그 및 디지털 신호 처리를 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
기능적 세이프티 및 폭발 방지 기능이 있는 시그널 컨디셔너
연결성
“연결성” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
연결성

예제 1
시스템 케이블링은 테스트를 거친 사전 조립된 케이블을 사용하여 컨트롤러 및 필드 간의 배선 작업을 최소화합니다. 디지털 I/O 시그널 컨디셔닝은 폭이 6 mm에 불과한 좁은 릴레이 모듈에 의해 수행됩니다.ㄱ
예제 2
아날로그 신호의 오류 없는 전송을 위해 포괄적인 컨버터 및 시그널 컨디셔너 제품군을 사용할 수 있습니다.
예제 3
MCR 애플리케이션을 위해 특별히 개발된 서지 보호 모듈은 혹독한 조건에서도 가용성을 보장합니다. 버스 및 네트워크 연결이 있는 시그널 컨디셔너는 산업용 네트워크에서 필드 신호를 안전하게 전송합니다.