DIN 레일에 장착된 커플링 릴레이

커플링 릴레이

커플링 릴레이는 신뢰성, 안전성 및 효율성이 매우 중요한 산업 자동화에 없어서는 안되는 필수 요소입니다. 플러그-인 버전 또는 완전한 모듈로 제공되는 피닉스컨택트의 다양한 무접점 릴레이와 전기기계식 릴레이를 사용하십시오. 커플링 릴레이, force-guided 커플링 릴레이, 매우 컴팩트한 릴레이 모듈 및 Ex 영역용 릴레이도 높은 시스템 가용성을 달성하는 데 도움이 됩니다.

릴레이 모듈 비교 전자 및 전기 기계식 커플링 릴레이: 전 세계 애플리케이션에서 사용

특정 애플리케이션에 적합한 릴레이를 찾는 것은 항상 쉬운 일은 아닙니다. 이 개요가 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다. 접점 수, 브리지 시스템, 기능 범위 및 기능 확장, 승인, 인증, 제조업체 선언, 부하 보호 옵션 및 안전한 피드백을 통한 적용과 같은 기준은 완벽한 출발점을 제공합니다. 피닉스컨택트의 광범위한 제품군에서 자신의 애플리케이션에 적합한 릴레이 모듈을 찾아보십시오.

초소형 릴레이 모듈
산업용 범용 릴레이 시스템
초소형 릴레이 모듈

PLC-INTERFACE

산업용 범용 릴레이 시스템

RIFLINE complete

연결 기술 푸쉬-인, 스크류 푸쉬-인
접점 수 최대 2개의 전환 접점 최대 4개의 전환 접점
브리지 시스템 FBST...-PLC... 연속 플러그-인 브리지 CLIPLINE complete FBS... 플러그-인 브리지
기능 범위 매우 컴팩트한 디자인과 산업별 전자 제품에 다양한 기능이 탑재되어 있습니다. 멀티 포지션 릴레이가 있는 다양한 설계의 표준 기능
승인, 인증 및 제조업체 사양 선언 UL 및 CSA 포함 HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC Ex, KCs, 철도, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme(RIF-2에 대한 Ex 인증)
기능 확장 시스템 케이블링 및 프로그래밍 가능한 논리 릴레이 시스템에 대한 연결 시스템 케이블링 연결(RIF-1)
부하 보호 옵션 플러그타입 퓨즈 어댑터, 통합 회로 차단기 플러그타입 퓨즈 어댑터(RIF-0)
안전 피드백이 있는 애플리케이션 Force-guided 접점이 있는 2-pos. 릴레이 모듈 버전 Force-guided 접점이 있는 4-pos. 및 4-pos. 릴레이 모듈로 일관된 제품군 제공
제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기

신제품

DIN 레일에 장착된 초소형 force-guided 릴레이 모듈
DIN 레일에 장착된 네트워크 지원 PLC-INTERFACE Ethernet 게이트웨이 원격 릴레이 시스템

초소형 force-guided 릴레이 모듈

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 6-포지션

매우 컴팩트한 RIFLINE complete 릴레이 모듈은 6개의 force-guided 접점과 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 안정적으로 스위칭합니다. 입력 측의 플러그-인 브리지를 통한 A2 전위 분배와 애플리케이션에서 안정적인 피드백의 이점을 누리십시오.

주요 기능

  • 푸쉬-인 연결 기술
  • 단 20.9 mm의 전체 폭
  • 6-포지션, force-guided 릴레이가 있는 릴레이 모듈
  • 입력 측의 플러그-인 브리지를 통한 A2 전위 분배
  • 안정적인 피드백

이점

  • 공간 절약형 스위칭을 위한 20.9 mm에 불과한 폭
  • 6-포지션 릴레이로 더 많은 force-guided 접점 제공
  • 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 릴레이 모듈의 빠르고 손쉬운 케이블링
  • 입력 측의 플러그-인 브리지를 사용한 간단한 전위 분배

네트워크 지원 원격 릴레이 시스템

컨트롤러에 대한 멀티 프로토콜 연결

유연한 채널 할당 기능이 있는 모듈형 원격 릴레이 시스템은 최대 56개의 IO 채널을 사용하는 간단한 애플리케이션에서 사용자를 지원합니다. 일반적으로 사용되는 제어 소프트웨어와의 호환성을 통해 높은 유연성과 직관적인 통합의 이점을 누릴 수 있습니다.

주요 기능

  • 멀티 프로토콜 연결: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
  • 장치 설명 파일을 통해 제어 시스템 소프트웨어에 간편하게 통합
  • PLC-INTERFACE 릴레이 및 아날로그 모듈과 호환
  • 온도 범위: -40°C ... +60°C
  • 최대 채널 수: 최대 56개 채널

이점

  • 분산형 컨트롤 박스의 채널 수가 소규모에서 중간 규모인 간단한 어플리케이션을 위한 유연한 채널 구성(DI, DO, AI, AO) 및 컴팩트한 디자인
  • 고성능 칩셋(PROFINET Class C 및 S2 이중화)이 장착된 혁신적인 네트워크 모듈을 통한 멀티 프로토콜 연결
  • 기존 제어 소프트웨어와의 호환성을 통해 제어 레벨에 직관적이고 빠르게 통합

지속 가능한 미래를 위한 스위칭 장치 PLC-INTERFACE: 모든 애플리케이션을 위한 광범위한 솔루션

피닉스컨택트의 PLC-INTERFACE 제품군은 거의 모든 애플리케이션의 요구 사항을 충족하는 완전히 자동화된 방식으로 생산된 700개 이상의 제품을 제공합니다. 전 세계에 50개 이상의 자회사와 30개 이상의 대리점을 보유한 피닉스컨택트는 항상 고객 가까이 있습니다. 즉, 요구 사항에 완벽하게 부합하는 맞춤형 조언, 빠른 배송, 고품질 릴레이 모듈을 제공받을 수 있습니다.

피닉스컨택트의 릴레이는 전 세계적으로 사용이 가능하도록 인증 및 승인을 받았습니다. PLC-INTERFACE를 사용하면 거의 모든 애플리케이션에서 쉽고 안전한 사용이 가능합니다. 피닉스컨택트는 현재 및 미래의 애플리케이션을 위한 포괄적인 범위의 인증 및 승인을 제공합니다.