멀티 프로토콜 연결이 있는 베이스 모듈(PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP), 8개의 I/O 있음, 8개의 디지털 또는 아날로그 PLC-INTERFACE 단자대에 대한 플러그-인 연결을 위해 56개의 I/O까지 확장 가능. ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 클래스 I, 영역 2(디비전 2)에 따른 승인.
네트워크 연결이 있는 모듈형 원격 릴레이 시스템
PLC-INTERFACE Ethernet 게이트웨이: 모듈형 원격 릴레이 시스템은 최대 56개의 I/O 채널을 통해 간단한 애플리케이션을 지원합니다. 릴레이를 네트워크에 손쉽게 통합하십시오. 기존 제어 소프트웨어와의 호환성으로 인해 높은 수준의 유연성과 직관적인 구성의 이점을 누릴 수 있습니다. 분산형 컨트롤 박스를 위한 피닉스컨택트의 확장 가능한 모듈은 최대 65%의 공간 절약 효과를 제공하여 기존 원격 I/O 솔루션에 비용 효율적인 추가 기능을 제공합니다.
PLC-INTERFACE Ethernet 게이트웨이 스타터 키트, 2 x RJ45 연결 및 멀티 프로토콜 연결(PROFINET, EtherNet/IP™ 및 Modbus/TCP)이 있는 플러그-인 베이스 모듈 PLC-V8R/ETH-MP/BM, 푸쉬-인 연결이 있는 네 개의 릴레이 출력 및 푸쉬-인 연결이 있는 네 개의 릴레이 입력 단자.
입력 기능용 PLC-INTERFACE, PLC-V8R... 또는 PLC-V8C... 있음, 푸쉬-인 연결, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 24 V DC
PLC-V8R.../BM 베이스 모듈 확장을 위한 8개의 PLC-INTERFACE 단자대에 플러그-인 연결을 위한 16개의 I/O가 있는 확장 모듈(베이스 모듈당 최대 3개의 확장 모듈). ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 클래스 I, 영역 2(디비전 2)에 따른 승인.
PLC-V8R... 또는 PLC-V8C...용 아날로그 입력 모듈, 1-채널, 신호 타입(4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V)을 DIP 스위치를 통해 구성 가능, 푸쉬-인 연결
PLC-V8R... 또는 PLC-V8C...용 아날로그 출력 모듈, 1-채널, 신호 타입(4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V)을 DIP 스위치를 통해 구성 가능, 푸쉬-인 연결
입력 기능용 PLC-INTERFACE, PLC-V8R... 또는 PLC-V8C... 있음, 푸쉬-인 연결, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 120 V AC/110 V DC
입력 기능용 PLC-INTERFACE, PLC-V8R... 또는 PLC-V8C... 있음, 푸쉬-인 연결, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 230 V AC/220 V DC
PLC-V8R... 또는 PLC-V8C...용 Pt 100/Pt1000 온도 변환기, 1-채널, 신호 타입(Pt 100, Pt 1000)을 DIP 스위치를 통해 구성 가능, 푸쉬-인 연결
이점
- 분산형 컨트롤 박스의 채널 수가 소수에서 중간 정도인 간단한 애플리케이션을 위한 유연한 채널 구성(DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) 및 컴팩트한 디자인
- 고성능 칩셋(PROFINET Class C 및 S2 이중화)이 장착된 혁신적인 네트워크 모듈로 인한 멀티 프로토콜 연결
- 기존 제어 소프트웨어와의 호환성으로 인해 제어 레벨에 빠르고 직관적으로 통합
- 펌웨어 업데이트를 통한 새로운 기능 및 최적의 성능
- 최대 채널 수: 별도의 확장 모듈을 사용하여 개별 구성 가능한 최대 56개의 채널
- PLC-INTERFACE 릴레이 시스템과의 시스템 호환성으로 인해 기존 시스템에서 간편하게 기능 확장
미래를 위한 솔루션: 원격 릴레이 시스템 개요
시스템 비교: 커플링 릴레이의 분산 연결
시스템 비교
원격 I/O 시스템과 비교한 버스 커플러 및 I/O 카드가 있는 기존 솔루션
산업 자동화의 과제는 다양한 신호를 소규모의 분산형 컨트롤 캐비닛에 통합하고 산업용 Ethernet을 통해 상위 레벨 컨트롤러에 연결하는 것입니다. 현재 많은 기업들이 I/O 수가 적거나 복잡도가 낮은 애플리케이션의 경우에도 강력한 원격 I/O 시스템을 사용하고 있습니다.
피닉스컨택트는 이러한 요구 사항에 특별히 맞춤화된 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 적응력이 뛰어난 원격 릴레이 시스템은 새로운 새로운 설계이든 기존 PLC-INTERFACE 릴레이 시스템의 확장이든 관계없이 비용 효율적인 공간 절약형 방식으로 구현할 수 있게 합니다. 피닉스컨택트의 전문성을 바탕으로 신호 처리를 더욱 효율적이고 미래 지향적으로 개선하십시오.
모든 표준 신호를 위한 원격 릴레이 시스템
산업 환경의 원격 릴레이 시스템이 있는 분산형 컨트롤 박스
기존 커플링 릴레이와 아날로그 I/O 및 온도 입력
PLC-INTERFACE Ethernet 게이트웨이를 사용하면 분산형 애플리케이션을 최적화할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 원격 릴레이 시스템은 디지털 및 아날로그 신호를 처리하고 10-bit 분해능(0 ~ 1,000의 값 범위)으로 정확한 온도 및 아날로그 값을 기록하고 처리합니다. PLC-INTERFACE Ethernet 게이트웨이로 간단한 애플리케이션을 위한 자동화의 미래를 경험하십시오.
주요 이점:
- 다양한 신호 처리: 커플링 릴레이 및 아날로그 IN/OUT으로 디지털 IN/OUT 지원
- 정밀한 아날로그 값 처리: 정확한 측정을 위한 10-bit 분해능
- 공간 절약: 필요 공간을 최대 65%까지 축소
- 복잡성 감소: 시스템 아키텍처 간소화 및 배선 작업 감소
- 개별 채널 할당: 높은 수준의 유연성 제공
PLC-INTERFACE: 다양한 애플리케이션을 위한 릴레이 시스템 PLC-INTERFACE의 다양성과 이점에 대해 알아보십시오.
컨트롤 캐비닛 및 필드 설치용 Axioline 제품군 원격 I/O 시스템
컨트롤 캐비닛 및 필드 설치용 원격 I/O 시스템
컨트롤 캐비닛용이면서 특히 빠른 데이터 통신을 위해 제공되는 광범위한 원격 I/O 시스템 중에서 선택하십시오. SafetyBridge 기술을 통해 세이프티 애플리케이션을 PROFIsafe 모듈 등과 함께 구현하거나 세이프티 컨트롤러 없이 구현하십시오. 피닉스컨택트의 I/O 시스템을 피닉스컨택트 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러와 완벽하게 결합할 수 있습니다.
컨트롤 캐비닛이 없는 분산된 자동화의 경우 높은 수준의 기능을 가진블록 설계나 혹독한 산업 환경을 위한 매우 견고한 설계가 적용된 I/O 모듈을 사용할 수 있습니다. IO-Link 마스터 및 해당 IO-Link 장치와 함께 디지털 I/O를 사용하여 애플리케이션의 기능 범위를 확장할 수 있습니다.