PLC-V8R/ETH-MP/BM - 통신 모듈
1279135

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

멀티 프로토콜 연결이 있는 베이스 모듈(PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP), 8개의 I/O 있음, 8개의 디지털 또는 아날로그 PLC-INTERFACE 단자대에 대한 플러그-인 연결을 위해 56개의 I/O까지 확장 가능. ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 클래스 I, 영역 2(디비전 2)에 따른 승인.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품