DIN 레일에 장착된 로직 및 통신 모듈

로직 및 통신 모듈

피닉스컨택트의 모듈형 로직 및 통신 모듈은 채널 수가 적거나 중간 정도인 간단한 애플리케이션에서 I/O 신호의 스위칭과 제어를 처리합니다. 로직 릴레이 시스템인 PLC 로직은 로직, 인터페이스 및 필드 레벨이 하나의 컴팩트한 솔루션에 결합된 제품입니다. 모듈형 원격 릴레이 시스템인 PLC-INTERFACE Ethernet 게이트웨이는 상위 레벨 컨트롤러에 연결된 분산형 애플리케이션을 위해 최대 56개의 I/O 채널을 갖춘 유연한 공간 절약형 솔루션을 제공합니다. 릴레이를 네트워크에 손쉽게 통합하십시오. 

이점

  • 분산형 컨트롤 박스의 채널 수가 소수에서 중간 정도인 간단한 애플리케이션을 위한 유연한 채널 구성(DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) 및 컴팩트한 디자인
  • 고성능 칩셋(PROFINET Class C 및 S2 이중화)이 장착된 혁신적인 네트워크 모듈로 인한 멀티 프로토콜 연결
  • 기존 제어 소프트웨어와의 호환성으로 인해 제어 레벨에 빠르고 직관적으로 통합
  • 로직 및 통신 모듈에서 플러그-인 스위칭 부품으로 고가용성 제공
  • 유연한 조합: 애플리케이션 요구 사항에 따라 각 채널을 개별적으로 구성
  • 푸쉬-인 연결 기술과 센서 또는 액추에이터 배선을 위한 특수 버전을 사용한 효율적인 배선
확장 모듈이 있는 PLC 로직 릴레이 시스템

로직 모듈 릴레이와 아날로그 모듈을 로직 기능 및 직관적인 소프트웨어와 결합

PLC 로직 릴레이 시스템은 로직, 인터페이스 및 필드 연결 레벨을 단일 솔루션에 결합한 최초의 로직 모듈 제품입니다. 이는 단 하나의 컴팩트 시스템을 사용하여 I/O 신호를 스위칭 및 제어할 수 있다는 것을 의미합니다. 필요에 따라 로직 모듈을 릴레이와 아날로그 모듈과 결합할 수 있습니다. 모듈형 구조로 인해 광범위한 산업 분야 적용이 가능합니다.

DIN 레일에 장착된 PLC-INTERFACE Ethernet 게이트웨이

통신 모듈 네트워크 연결이 있는 원격 릴레이 시스템: 채널 수가 적거나 중간 정도인 간단한 애플리케이션을 위한 분산형 솔루션

PLC-INTERFACE Ethernet 게이트웨이: 모듈형 원격 릴레이 시스템은 최대 56개의 I/O 채널을 통해 간단한 애플리케이션을 지원합니다. 릴레이를 네트워크에 손쉽게 통합하십시오. 기존 제어 소프트웨어와의 호환성으로 인해 높은 수준의 유연성과 직관적인 구성의 이점을 누릴 수 있습니다. 분산형 컨트롤 박스를 위한 피닉스컨택트의 확장 가능한 모듈은 최대 65%의 공간 절약 효과를 제공하여 기존 원격 I/O 솔루션에 비용 효율적인 추가 기능을 제공합니다.

E-paper
제품 브로셔

신호를 안정적으로 전환, 분리, 증폭합니다. 피닉스컨택트의 포괄적인 스위칭 장치 제품군에 대한 개요를 살펴보십시오.

E-paper로 이동하기
릴레이 브로셔