PLC-INTERFACE

지속 가능한 미래를 위한 릴레이 - 비하인드 스토리.
PLC 인터페이스 릴레이 생산 과정 살펴보기
리드 프레임 기술이 적용된 PLC-INTERFACE 릴레이에 대한 이해

PLC-INTERFACE 릴레이의 리드 프레임 내부 작동

신호의 안정적인 스위칭 - 좁은 공간에서도 뛰어난 신뢰성 ​

피닉스컨택트의 릴레이 시스템은 컨트롤러와 시스템 I/O 장치 간의 강력하고 안정적인 인터페이스를 형성합니다. PLC-INTERFACE 릴레이 시리즈의 리드 프레임 기술은 신호를 안정적으로 스위칭, 절연 및 증폭하기 위한 견고한 기반을 제공합니다. 또한 전기 기계적 및 무접점 릴레이가 사용됩니다. 이 조합은 수백만 번의 스위칭 작업 및 릴레이 스위칭에서 매일 사용되면서 그 가치를 입증하고 있습니다.

피닉스컨택트는 품질을 최우선적으로 고려하며 사소한 세부 사항도 매우 중요하게 생각합니다. 피닉스컨택트는 자체 플라스틱 및 금속 부품 제조 시설을 통해 고품질 컴포넌트의 기반이 되는 부품을 생산합니다. 모든 제품은 공정 중에 테스트됩니다. 혁신적인 제품 아이디어가 설계 및 개발 부서에서 지속적으로 구현될 수 있도록 전문 지식과 사내 기술을 더욱 확장하고 있습니다.

PLC-INTERFACE – 스마트한 다양성

대화형 이미지 맵: PLC-INTERFACE: 액세서리가 포함된 제품 개요
리드 프레임 기술
PLC-INTERFACE 릴레이 시리즈의 리드 프레임 기술은 신호를 안정적으로 스위칭, 절연 및 증폭하기 위한 견고한 기반을 제공하며 Press-fit 컴포넌트는 향상된 내진동을 보장합니다. 최적화된 열 관리는 전자 컴포넌트의 수명을 연장시킵니다. 피닉스컨택트는 손쉽게 분리할 수 있는 소재와 플러그타입 릴레이로 지속 가능성을 실현합니다.
리드 프레임 기술
VARIOFACE PLC-V8 어댑터
시스템 케이블링 어댑터를 사용하면 릴레이 모듈을 컨트롤러에 오류 없이 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.
VARIOFACE PLC-V8 어댑터
포괄적인 액세서리
PLC 릴레이 모듈은 컬러 코딩된 절연 플러그-인 브리지를 사용하여 배선 시간을 최대 70%까지 절약할 수 있습니다. 전체 폭이 6.2 mm인 퓨즈 어댑터를 사용하면 DIN 레일에서 추가 공간을 차지하지 않고도 채널별 퓨즈 설치가 가능합니다.
포괄적인 액세서리
PLC 로직 프로그래밍 가능 로직 릴레이 시스템
유연한 초소형 시스템을 사용하여 I/O 신호를 스위칭 및 제어하십시오. 필요에 따라 로직 모듈을 릴레이와 아날로그 모듈과 결합할 수 있습니다. 모듈형 구조는 광범위한 적용 옵션을 가능하게 합니다.
PLC 로직 프로그래밍 가능 로직 릴레이 시스템
PLC 로직 – 프로그래밍 및 구성
해당 Bluetooth 어댑터가 있는 앱을 통해 손쉬운 파라미터 조정 및 유연한 모니터링이 가능합니다. LOGIC+는 프로젝트를 빠르게 구현하기 위한 직관적인 소프트웨어입니다. RS-485(Modbus/RTU)를 통해 PLC 로직을 상위 레벨 제어 시스템에 통합하십시오.
PLC 로직 – 프로그래밍 및 구성
모든 애플리케이션용 버전
기계적 무접점 릴레이, 하이브리드 릴레이, force-guided 접점, 영역 2 애플리케이션(Ex)용 릴레이, 다기능 타이머 릴레이, 아날로그 I/O 모듈, Pt 100/Pt 1000 온도 변환기, DC 모터용 릴레이, 수동 작동
모든 애플리케이션용 버전

피닉스컨택트는 혁신, 열정 및 개척 정신에 기반하여 1997년 릴레이 기술의 새로운 기준을 제시했습니다. 전체 폭이 6.2 mm인 릴레이 모듈에 리드 프레임 기술이 처음으로 통합되었습니다. 현재까지 시장에서 유일한 기술입니다.

Carsten Thörner - Phoenix Contact, 부사장(인터페이스 컴포넌트)
Carsten Thörner, 피닉스컨택트의 인터페이스 컴포넌트 담당 부사장

지속 가능한 미래를 위한 스위칭 장치

PLC-INTERFACE를 사용한 에너지, 산업, 인프라 및 모빌리티의 AES 부문

지속 가능한 미래를 위한 All Electric Society 지속 가능한 미래를 위한 릴레이 모듈

피닉스컨택트와 함께 완전 자동화된 생산의 비하인드 스토리를 살펴보십시오. 새로운 관점에서 선구적이고 혁신적인 정신을 경험하십시오. 피닉그컨택트와 함께 글로벌 애플리케이션을 살펴보고 미래를 예측하십시오. PLC-INTERFACE는 Power-to-X, 섹터 커플링, 재생 에너지, 산업 자동화, 인프라 및 빌딩 자동화 등과 같은 All Electric Society의 모든 영역에서 미래 기술을 지원합니다. 우리의 모든 관심은 항상 지속 가능성에 맞춰져 있습니다.

All Electric Society의 미래 비전에서는 포괄적인 인프라를 통해 삶과 업무의 모든 영역에서 필요한 전력, 신호 및 데이터의 전송 및 교환을 보장합니다. 이러한 전체 크로스-섹터 시스템의 경우 신뢰할 수 있는 스위칭 작동은 전기화된 기계 및 시스템의 안전하고 원활한 작동에 필수적입니다.

인포그래픽 PLC-INTERFACE 릴레이

PLC-INTERFACE에 관한 모든 것

혁신 주도 및 기능
피닉스컨택트는 엔지니어링 전문 지식을 갖춘 신뢰할 수 있는 파트너이자 혁신을 주도하는 기업입니다: 모든 애플리케이션을 위한 포괄적인 액세서리 및 정교한 기능.

기술
피닉스컨택트의 릴레이 모듈을 사용하면 공간을 절약하고 손쉽게 취급하고 공구 없이 배선할 수 있으며 광범위한 표준을 준수하는 혁신적인 기술이 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다.

애플리케이션
PLC-INTERFACE를 사용하면 혁신적인 기술을 통해 법적 및 기술적 요구 사항을 안전하게 충족할 수 있습니다.

지속 가능성
지속 가능성은 PLC-INTERFACE 릴레이의 전체 수명 주기에 걸쳐 가장 중요한 요소입니다. 포장 감소, 교체 가능한 릴레이, 탄소 발자국 투명성, 최적의 재활용을 위한 쉽게 분리 가능한 소재.

미래를 위한 준비
피닉스컨택트는 모든 부문과 산업에서 전기화를 바탕으로 디지털화, 탄소 중립 에너지, Power-to-X와 같은 미래의 핵심 주제에 대한 고객의 역량을 강화하는 파트너입니다.