미래를 위한 준비 All Electric Society를 위한 디지털 데이터와 연결된 스마트 릴레이.

지구본 앞의 PLC-INTERFACE 로고

All Electric Society 재생 가능한 전기 에너지를 충분히 사용할 수 있는 사회: All Electric Society. 피닉스컨택트의 릴레이 모듈은 모든 적용 분야에서 탄소 중립적이고 지속 가능한 세상을 향한 여러분의 여정을 지원합니다. All Electric Society 인프라 내에서 피닉스컨택는 스마트 릴레이 및 스위칭 장치를 사용하여 제어 레벨과 필드 레벨 사이의 모든 적용 분야에서 에너지 및 신호의 흐름을 보장합니다. 성공적인 전기화 및 섹터 커플링에 필수적인 시스템의 기능과 가용성은 수백만 번의 스위칭 작업에 의해 좌우됩니다.

AES 부문의 그래픽 표현: PLC-INTERFACE 릴레이를 사용한 인프라, 산업, 모빌리티 및 에너지

PLC-INTERFACE 릴레이가 지원하는 Power-to-X Power-to-X 애플리케이션 및 프로세스의 주요 구성 요소는 기존 프로세스 플랜트와 매우 유사합니다. 현재 프로세스 산업에서 사용되고 있는 제품은 앞으로도 Power-to-X 애플리케이션에서 중요한 역할을 계속 수행할 것입니다. PLC-INTERFACE 릴레이 모듈을 사용하면 프로세스 산업에서 다년간 축적된 경험을 활용하여 미래의 과제를 해결할 수 있습니다. 오늘날 많은 센서와 액추에이터가 프로세스 엔지니어링 공장에서 전환, 조정 또는 평가되고 있습니다. 이러한 센서와 액추에이터는 Power-to-X 시스템에도 없어서는 안되는 필수 요소입니다. 천연 가스 및 수소 응용 분야와 관련된 폭발 가능성이 있는 영역에서 사용하기 위한 특수 스위칭 장치는 좋은 예입니다.

그래픽 Power-to-X: 기존 산업과 녹색 산업의 비교

디지털 데이터 – All Electric Society를 위한 필수 전제 조건

성공적인 섹터 커플링을 위해서는 풍부한 디지털 데이터가 필요합니다. 다른 제조업체 시스템의 경우는 이러한 데이터에 대한 플랫폼 독립적인 액세스 권한이 있어야 합니다. PLC-INTERFACE용으로 제공되는 제품 데이터에는 CAD 데이터, ECLASS 분류 및 다양한 엔지니어링 툴을 위한 인터페이스가 포함됩니다.

PLC-INTERFACE 릴레이의 3D 보기

모든 시스템과 호환 - CAD 데이터

중요한 모든 제품 데이터를 한 눈에 볼 수 있습니다. 온라인 제품 영역에서 제공하는 내용은 다음과 같습니다:

  • 치수 오버레이
  • 투명 모드
  • 프레젠테이션 모드
  • 확대/축소 기능
  • 손쉬운 모델 보기 변경
  • 다운로드를 위한 다양한 데이터 형식
  • 확인 및 다운로드할 수 있는 추가 제품 설명서
스크린샷 EPLAN 엔지니어링 툴: DIN 레일의 릴레이 모듈

엔지니어링 시작하기 – EPLAN 준비

피닉스컨택트의 clipx ENGINEER 툴을 사용하여 DIN 레일을 구성하거나, 또는 제품 페이지에서 직접 관련 ECAD 데이터를 확인하든 상관없이 피닉스컨택트의 PLC-INTERFACE 릴레이를 EPLAN에 쉽게 통합할 수 있도록 모든 관련 데이터와 매크로를 항상 확인할 수 있습니다.

EPLAN P8 파일 생성기를 사용하여 EPLAN으로 가져올 모든 피닉스컨택트 항목에 대한 XML 형식의 제품 데이터가 포함된 ZIP 파일을 만드십시오.