지속 가능성 피닉스컨택트 릴레이가 지속 가능한 이유가 무엇인지 알아십시오.
마지막 단계까지 고려한 지속 가능성 제품 개발에서 재활용까지
지속 가능성은 PLC-INTERFACE 릴레이의 전체 수명 주기 동안 매우 중요합니다. 피닉스컨택트는 모든 단계와 영역에서 프로세스를 지속적으로 최적화하고 탄소 중립을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 피닉스컨택트의 모토는 혁신과 열정에 대한 우리의 원동력이기도 합니다.
PLC-INTERFACE 릴레이 – 지속 가능한 미래를 위한 스위칭 장치
포장 감소, 쉽고 빠르게 교체 가능한 릴레이, 제품 문서의 탄소 발자국 투명성, 최적의 제품 재활용을 위한 쉽게 분리 가능한 소재(플라스틱, 부품 및 금속).
또 다른 중요한 목표는 피닉스컨택트가 세운 향후 10년 동안의 목표인 탄소 중립 제조입니다.