애플리케이션 피닉스컨택트 릴레이의 광범위한 적용 분야에 대해 알아보십시오.

PLC-INTERFACE 로고가 있는 풍력 터빈의 서비스 직원

고객과 함께 하는 기업 – 전 세계적인 서비스

전 세계에 50개 이상의 자회사와 30개 이상의 대리점을 보유한 피닉스컨택트는 항상 고객 가까이 있습니다. 따라서 모든 고객은 자신의 애플리케이션에 대한 유능하고 개별적인 조언과 신속하고 정확한 배송 및 해당 애플리케이션에 적합한 고품질 릴레이 모듈을 제공받습니다. 피닉스컨택트는 엔지니어링 및 제조 전문성과 높은 수준의 수직적 통합을 바탕으로 고객의 품질 요구 사항을 충족하는 제품을 보장합니다. 구매 후에는 포괄적인 애프터 서비스를 통해 지원을 받을 수 있습니다.

전세계적으로 수많은 스위칭 제품이 사용되고 있습니다. 전 세계적으로 사용되는 피닉스컨택트 릴레이에 대해 알아보십시오.

대화형 이미지 맵: 풍력, 조선, 머신 빌딩, 물류, 용수 및 폐수, 프로세스 산업, 인프라 등을 포함하는 PLC-INTERFACE의 적용 장소
철도 기술
철도 애플리케이션용 릴레이 및 무접점 릴레이 모듈. ▪ DIN EN 50155에 따름 ▪ EN 61373에 따른 SSR ▪ 최대 온도 등급 TX
철도 기술
조선
DNV 인증을 받은 초소형 릴레이 모듈(광범위한 액세서리 포함). PLC-INTERFACE 지역 구분: ▪ 온도 D ▪ 습도 A ▪ 진동 B/C ▪ EMC B
조선
재생 가능한 에너지
육상 및 해양 애플리케이션을 위한 공간 절약형 릴레이 모듈. ▪ 하이브리드 기술을 사용한 긴 서비스 수명 ▪ 반도체와 릴레이의 결합을 통한 원활한 스위칭
재생 가능한 에너지
물류
클럭 속도가 높은 분류 및 제동 애플리케이션을 위한 공간 절약형 릴레이 및 무접점 릴레이 모듈입니다. ▪ 최대 10A의 스위칭 전류 ▪ 최대 300Hz의 클럭 속도
물류
프로세스 산업
영역 2 애플리케이션을 위한 ATEX, IECEx 및 UL 인증을 획득한 초소형 릴레이 모듈. 긴 제어 라인에 대한 간섭 내성이 향상된 추가 버전. ▪ 최대 10A의 스위칭 전류 및 멀티 입력 전압 ▪ +70°C의 높은 주변 온도 범위 ▪ 신호선 간섭 방지 ▪ 명확한 스위칭 및 신호 상태를 위한 높은 드롭아웃 전압 ▪ 푸쉬-인 및 스크류 연결방식 릴레이 모듈
프로세스 산업
기계 제작 및 시스템 제조
릴레이 모듈과 같은 특수한 타입의 포괄적인 제품군. ▪ DIN EN 61810-3 타입 A 또는 혁신적인 하이브리드 기술에 따른 force-guided 접점을 통한 안전한 피드백 ▪ 높은 기계 및 시스템 가용성
기계 제작 및 시스템 제조
인프라
도로 및 터널 조명 시스템과 같은 높은 돌입 전류용 릴레이 모듈. ▪ AC 및 DC 부하에 대해 최고 800A의 최대 돌입 전류 ▪ 높은 주변 온도 범위 ▪ 푸쉬-인 및 스크류 연결방식 릴레이 모듈
인프라
물 및 폐수
범용으로 설계된 릴레이 및 무접점 모듈. ▪ 공간 절약형 사용을 위한 6.2mm의 전체 너비 ▪ 공구가 필요 없는 릴레이 교체로 인한 높은 시스템 가용성
물 및 폐수
빌딩
Modbus/RTU 인터페이스와 스위칭 LED 램프를 위한 높은 돌입 전류용 초소형 릴레이 모듈이 있는 프로그래밍 가능한 로직 릴레이 시스템. ▪ EN 60335(히트 펌프)에 따른 테스트 ▪ 최대 800A 피크의 스위칭 전류
빌딩
Power-to-X 애플리케이션
풍력, 태양열, 수력 발전을 통한 녹색 수소 생산. 전자 버전(예: 긴 제어 라인용 또는 영역 2에서 사용하도록 인증된 Ex 릴레이 모듈용)은 최신 시스템을 실현할 수 있도록 지원합니다.
Power-to-X 애플리케이션
Power-to-X 해양 애플리케이션

Power-to-X 애플리케이션

수소 및 메탄올과 같은 가스 및 액체가 재생 가능한 전기 에너지에서 전기 분해를 사용하여 생성되고 탄소 중립 버퍼로 운송됩니다. 이퓨얼(E-fuel)인 수소와 메탄올은 모빌리티 분야, 열 생성 및 산업 분야에서 사용됩니다. 필요한 경우 열병합 발전소 등에서 전력 회수를 위해 사용될 수도 있습니다.

최신 Power-to-X 애플리케이션의 경우, 제어 레벨에서 인터페이스 레벨을 통해 필드로 신호를 쉽고 유연하며 안정적으로 전송할 수 있어야 합니다. 이는 필드에서 컨트롤 레벨까지의 신호 경로에도 적용됩니다.

부하 및 신호 스위칭을 위한 릴레이는 섹터 커플링을 위한 Power-to-X 기술에 없어서는 안되는 핵심 구성 요소이며 섹터 간 범용 연결의 중요한 부분입니다.

PLC-INTERFACE – 모든 애플리케이션에 대한 준비

공인 테스트 기관의 인증서, 승인 및 확인서는 피닉스컨택트 릴레이의 전 세계적 사용에 필수적입니다. PLC-INTERFACE를 사용하면 거의 모든 애플리케이션에서 쉽고 안전한 사용이 가능합니다. 피닉스컨택트는 현재 및 미래 애플리케이션에서의 사용을 위해 피닉스컨택트 제품군에서 다양한 문서를 제공합니다.

지역별 확인

승인

타사 인증서

1 EN 50155(철도) UL IEC 60947-5-1에 따른 CB 보고서
2 EN 50121(철도) DNV ATEX 지침(IBExU) 적합성 확인
3 중국 RoHS IECEx
4 UAE RoHS UL HazLoc(클래스 I, 영역 2)
5 CMIM(모로코) CCC
6 UKCA CCC Ex
7 CE KCs
8 EAC 철도 인증
9 EAC Ex