PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6
-
릴레이 모듈
1328357
전체 폭: 6.2 mm, 정격 전류(1 A ... 6 A)의 개별 구성, 조정 가능한 출력 특성, 액티브 신호 출력, 간편한 시스템 통합, 스크류 연결방식으로 릴레이 인터페이스와 전자 퓨즈 보호의 조합
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 반복적인 하드 단락은 통합 백업 퓨즈의 melting integral을 감소시킬 수 있습니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 적합한 플라이백 다이오드는 유도 부하를 스위칭할 때 사용해야 합니다 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 인접한 모듈로 DIP 스위치를 덮지 않으면, PLC-ATP 격판을 ESD 보호에 사용해야 합니다 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 이 장치에는 정전기 방전으로 인해 손상 또는 파손될 수 있는 컴포넌트가 포함되어 있습니다. 장치를 조작할 때 EN 61340-5-1 및 EN 61340-5-2에 따라 정전기 방전(ESD)에 필요한 안전 예방 조치를 준수하십시오. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 인접한 모듈 간 안전 절연을 위해 PLC-ATP 분리판을 설치해야 합니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 접촉 시 위험할 수 있는 SELV / PELV 및 전압에 인접한 채널을 연결하지 마십시오. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 지지 레일 방향으로 인접한 모듈에 대한 최소 하나 이상의 기능적 절연을 준수합니다. 절연에 대한 더 높은 요구 사항(기본 또는 강화 절연)을 가진 애플리케이션의 경우 적절한 조치(예: 격판)로 요구 사항을 충족해야 합니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 안전 절연이 보장되지 않으므로 SELV / PELV 회로를 다른 회로와 분리하는 데 사용하지 마십시오. |
| 제품 타입 | 릴레이 모듈 |
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 애플리케이션 | 통합 전자 회로 차단기 있음 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | I |
| 오염도 | 2 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | < 1.6 W |
| 퓨즈 | 전자 |
| 작동 전압 (UN) | 24 V DC (UIn+ - UA2) |
| 작동 전압 범위 (DC) | 19.2 V DC ... 30 V DC (UIn+ - UA2) |
| 전류 소모량 (In+) | 12 mA |
| 트리핑 전류 (IN) | 1 A (조정 가능) |
| 2 A (조정 가능) | |
| 3 A (조정 가능) | |
| 4 A (조정 가능) | |
| 5 A (조정 가능) | |
| 6 A (사전 설정) | |
| 측정 허용 오차 | ± 15 % |
| 전력 손실 | 0.06 W (부하 없음, A1 낮음) |
| 0.4 W (부하 없음, A1 높음) | |
| < 1.6 W (정상 작동) | |
| 스위칭: 스위칭 입력 A1 | |
| 정격 스위치-온 전압 | 24 V (UA1 - UA2) |
| 스위치-온 전압 범위 | 11 V ... 30 V (UA1 - UA2) |
| 스위치-오프 전압 범위 | 0 V ... 2 V (UA1 - UA2) |
| 전류 소모량 (IA1) | 4 mA (24 V) |
| 스위치-온 시간 | 36 ms |
| 스위치-오프 시간 | 10 ms |
| 스위칭 빈도 | ≤ 2.5 Hz |
| 부하 회로: Power MOSFET 스위칭 출력(양극 스위칭) | |
| 전압 강하 | 0.16 V (6 A, UIn+ - Uout) |
| 단락-회로 스위칭 용량 | 100 A DC |
| 300 A DC (<5 단락) | |
| 필수 백업 퓨즈 | 파워 서플라이의 Imax가 단락 스위칭 용량보다 작은 경우에만 필요합니다. 통합 페일세이프 부품 |
| 페일세이프 부품 | 15 A |
| 서지 전압 보호 | > 33 V |
| 최대 용량성 부하 | 12000 µF (사용 가능한 전류 설정 및 단락-회로 전류에 따라 다름) |
| 종료 시간 (퓨즈 모드에서) | ≤ 15 ms (단락 ≥3 x IN) |
| 0.1 s (단락 2 ... <3 x IN) | |
| 1 s (단락 1.5 ... <2 x IN) | |
| 4 s (단락 1.1 ... <1.5 x IN) | |
| 저전압 스위치-오프 | ≤ 17.8 V (액티브) |
| ≥ 19 V (비활성) | |
| 과전압 스위치-오프 | ≥ 30.5 V (액티브) |
| ≤ 29.5 V (비활성) | |
| 대기 시간 | 5 s (펄스 간) |
| 번호 | 5 (히컵 모드(Hiccup Mode)에서 시작 시도) |
| 신호: 피드백 연락처 | |
| 출력 전압 | UIn+ - 0.7 V(높은 수준) |
| 전류 (최대 전류) | ≤ 20 mA |
| 상태 조건 (정상 작동) | low |
| 상태 조건 (오류) | high (퓨즈 단절) |
| 상태 조건 (히컵(Hiccup) 모드) | high (5번의 시작 시도가 모두 완료된 후) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.14 mm² ... 1.5 mm² | |
| 유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) |
| AWG 케이블 사이즈 | 30 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (일반적으로 이러한 단자대는 전선 연결 작업 중에 안전하게 지지되어야 합니다(한 손으로 잡고 하우징에 대고 지지).) |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 94 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C (연결된 상태에서 경감 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (경감 없음) |
| ≤ 3000 m (주변 온도 보정 계수 포함(작동) x 0.88) | |
| 허용 습도(작동) | 95 % |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 2367 |
| UL 60947-1 | |
| UL 60947-5-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-5-1 | |
| UL 데이터 | |
| 작동 모드 | 실내용 |
| EMC(전자기 호환성) | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-3 | |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1328357 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK622F |
| GTIN | 4063151620974 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 44.01 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 42.81 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
호환 가능한 제품
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
PLC-V8/FLK14/OUT - 시스템 연결 2295554
-
PLC-V8/D15S/OUT - 시스템 연결 2296058
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - 시스템 연결 2304102
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - 통신 모듈 1279135
-
PLC-V8/D15B/OUT - 시스템 연결 2296061
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - 확장 모듈 1487020
-
REL-MR- 24DC/21 - 단일 릴레이 2961105