PLC-V8R/PT-24DC/EM
-
확장 모듈
1487020
PLC-V8R.../BM 베이스 모듈 확장을 위한 8개의 PLC-INTERFACE 단자대에 플러그-인 연결을 위한 16개의 I/O가 있는 확장 모듈(베이스 모듈당 최대 3개의 확장 모듈). ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 클래스 I, 영역 2(디비전 2)에 따른 승인.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | PLC-INTERFACE 모듈의 특이 기술 데이터, 설치 지침 및 승인 사항은 해당 항목에서 확인할 수 있습니다. |
| 실험실 테스트에 대한 참고 사항 | 환경 테스트(진동 및 충격): 직립형 비천공 DIN 레일, 10 cm마다 스크류로 고정된 DIN 레일, 직립형 및 스크류로 고정 가능한 엔드 브라켓을 포함한 인라인 마운팅 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 확장 모듈 |
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전력 소모량 | 450 mW (다른 입력 및 출력이 활성화되어 있지 않습니다) |
| ≤ 850 mW (다른 입력 및 출력이 활성화되어 있지 않습니다) | |
| 2.5 W (IN0 ... IN7 및 릴레이 활성) | |
| ≤ 4.3 W (IN0 ... IN7 및 릴레이 활성) | |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 입력 전류 | 16 mA (다른 입력 및 출력이 활성화되어 있지 않습니다) |
| ≤ 22 mA (다른 입력 및 출력이 활성화되어 있지 않습니다) | |
| 80 mA (IN0 ... IN7 및 릴레이 활성) | |
| ≤ 130 mA (IN0 ... IN7 및 릴레이 활성) | |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 디지털 입력 | |
| 입력 수 | 8 (4 아날로그로 구성 가능) |
| 입력 설명 | EN 61131-2, 타입 3 |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 2.4 mA (채널당, IN0 ... IN3) |
| 2.8 mA (채널당, IN4 ... IN7) | |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 프로세스 데이터 업데이트 | < 1 ms (로컬 버스 비동기식) |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| PLC-INTERFACE 플러그-인 접점을 통한 디지털 입력 | |
| 입력 수 | ≤ 8 |
| 프로세스 데이터 업데이트 | < 1.5 ms (로컬 버스 비동기식) |
| 아날로그 입력 | |
| 입력 수 | ≤ 4 (IN4, IN5, IN6 및 IN7 아날로그로 구성 가능) |
| 입력 전압 범위 | 0 V DC ... 10 V DC |
| 온도 계수 | ± 0.01 %/K |
| <± 0.06 %/K | |
| 측정 오류 | 1 % (범위 종료 값(range ebd value)에서 ) |
| <± 3 % (범위 종료 값(range ebd value)에서 ) | |
| 입력 임피던스 | 다이어그램 참조 |
| 해상도 | 10 비트 |
| LSB | 10 mV |
| 허용되는 전압 | 0 V ... 30 V |
| 케이블 길이 | < 10 m |
| 입력 필터 | 1차 |
| 한도 주파수 (3 dB) | 150 Hz (이 시스템은 정전압 신호를 기록하도록 설계되었습니다. 동적 전압 신호의 경우 에일리어싱이 발생할 수 있습니다.) |
| 프로세스 데이터 업데이트 | ≤ 10 ms (로컬 버스 비동기식) |
| PLC-INTERFACE 플러그-인 접점을 통한 아날로그 입력 | |
| 입력 수 | ≤ 8 |
| 프로세스 데이터 업데이트 | < 1 s (로컬 버스 비동기식) |
| PLC-INTERFACE 플러그-인 접점을 통한 디지털 출력 | |
| 출력 수 | ≤ 8 |
| 프로세스 데이터 업데이트 | < 1 ms (로컬 버스 비동기식) |
| PLC-INTERFACE 플러그-인 접점을 통한 아날로그 출력 | |
| 프로세스 데이터 업데이트 | < 500 ms (로컬 버스 비동기식) |
| COMBICON 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 9 mm |
| 핀 수 | 10 |
| 참고 | 장치 공급 및 8 x 입력 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.25 mm² ... 0.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 16 |
| 다른 확장 모듈과의 인터페이스 | |
| 연결 타입 | IDC 연결 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 4 |
| 로컬 버스 | |
| 명칭 | 로컬 버스 |
| 싸이클 시간 (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| 싸이클 시간 (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| 싸이클 시간 (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| PLC-INTERFACE 플러그-인 접점 | |
| 명칭 | PLC-INTERFACE 플러그-인 접점 |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 50 mm |
| 높이 | 49 mm |
| 깊이 | 83 mm |
| 폭 | 50 mm |
| 높이 | 111 mm |
| 깊이 | 87 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (하우징) | IP20 |
| 보호 수준 (연결 단자대) | IP20 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 95 % (비응축) |
| 충격(작동) | 15g(11 ms, 3축) (EN 60068-2-27) |
| 진동(작동) | 5G(5 Hz ... 150 Hz, 3축) (EN 60068-2-6) |
| 방출 간섭 | EN 55016-2-3(주거 지역) |
| 노이즈 내성 (정전기 방전 대비용) | EN 61000-4-2: ±6 kV(접점 방전) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV(공기 방전) | |
| 노이즈 내성 (전자기 필드 방지) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| 노이즈 내성 (전도성 고주파 방지) | EN 61000-4-6: 10 V |
| 노이즈 내성 (빠른 트랜지션(버스트) 방지) | EN 61000-4-4: ±2 kV 공급 및 신호 라인 |
| 노이즈 내성 (서지 전류 부하(서지) 방지) | EN 61000-4-5: 공급 라인에서 0.5 kV 대칭형 |
| EN 61000-4-5: 공급 라인에서 1 kV 비대칭형 | |
| EN 61000-4-5: 신호 라인에서 1 kV 비대칭형 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| 표준/규정 | DIN EN 61131-2 |
| 마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 8 x PLC-INTERFACE 단자대에 삽입 가능 |
| 마운팅 위치 | 수평 |
| 항목 번호 | 1487020 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK62R1 |
| GTIN | 4063151929183 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 90 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 90.3 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001597 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 8.897 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - 릴레이 모듈 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - 릴레이 모듈 1328357
-
PLC-BPT- 24DC/21 - 릴레이 소켓 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - 릴레이 소켓 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - 릴레이 소켓 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 릴레이 소켓 2966061
-
PLC-RSC- 24DC/21 - 릴레이 모듈 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - 릴레이 모듈 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - 릴레이 모듈 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - 릴레이 모듈 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 릴레이 모듈 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - 릴레이 모듈 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - 릴레이 모듈 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - 릴레이 모듈 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - 릴레이 모듈 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - 릴레이 모듈 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - 릴레이 모듈 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - 릴레이 모듈 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - 스위치 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - 스위치 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - 릴레이 모듈 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - 릴레이 모듈 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 무접점 릴레이 모듈 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 무접점 릴레이 모듈 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - 무접점 릴레이 모듈 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 무접점 릴레이 모듈 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - 무접점 릴레이 모듈 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - 무접점 릴레이 모듈 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 무접점 릴레이 모듈 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - 무접점 릴레이 모듈 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - 무접점 릴레이 모듈 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - 무접점 릴레이 모듈 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - 무접점 릴레이 모듈 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - 무접점 릴레이 모듈 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - 무접점 릴레이 모듈 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - 무접점 릴레이 모듈 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - 무접점 릴레이 모듈 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - 무접점 릴레이 모듈 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - 무접점 릴레이 모듈 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - 옵토커플러 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - 옵토커플러 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - 릴레이 모듈 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - 릴레이 모듈 2909678
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - 릴레이 모듈 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - 무접점 릴레이 모듈 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - 무접점 릴레이 모듈 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - 무접점 릴레이 모듈 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - 아날로그 모듈 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - 아날로그 모듈 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - 아날로그 모듈 2906921