PLC-APT-UI-IN - 아날로그 모듈
2906917

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

PLC-V8R... 또는 PLC-V8C...용 아날로그 입력 모듈, 1-채널, 신호 타입(4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V)을 DIP 스위치를 통해 구성 가능, 푸쉬-인 연결

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품