산업용 및 상업용 애플리케이션용 비디오 감시
소규모 산업용 플랜트에 단지 몇 대의 카메라가 필요한지 아니면 더 큰 시설을 보호하기 위해 수백 대의 카메라가 필요한지 여부에 상관없이 피닉스컨택트는 특정 비디오 감시 시스템에 맞게 손쉽게 조정할 수 있는 확장 가능한 네트워크 솔루션을 제공합니다.
피닉스컨택트는 전체적인 관점에서 고객의 비디오 감시 네트워크를 분석합니다. 카메라를 비디오 서버에 연결하는 데 필요한 모든 제품 및 서비스의 전문가로서 피닉스컨택트는 영상 손실이 없도록 하는 산업용 솔루션을 제공합니다. 비디오 감시 시스템은 모든 컴포넌트를 연결하는 네트워크만큼만 안전합니다.
비디오 감시 개요
피닉스컨택트의 비디오 감시 솔루션에 대해 자세히 알고 싶지만 내용이 많은 글을 읽고 싶지는 않으십니까? 그렇다면 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오.
애플리케이션에 대한 최고 수준의 안전성을 보장하기 위해 데모에서는 통합 산업용 비디오 감시 솔루션의 이점을 보여줍니다.
비디오 감시를 위한 혁신적인 제품
피닉스컨택트는 극한 조건에서도 견고하고 안정적으로 작동하는 비디오 서버에서 카메라에 이르는 통합 산업 감시 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 제품군에는 특정 비디오 감시 시스템에 맞게 손쉽게 조정할 수 있는 스마트 카메라 박스, 기가비트 Ethernet 익스텐더 또는 개별 컨트롤 캐비닛 컴포넌트와 같은 통합 솔루션이 포함됩니다.
Smart Ethernet Box 컴플리트 솔루션
Smart Ethernet Box 비디오 감시용 일체형 장치
기존의 비디오 감시용 카메라 연결 박스에는 여러 가지 약점이 있습니다. 많은 개별 제품과 복잡한 배선을 통해 각각 구성해야 하는 이러한 박스는 산업용 또는 옥외 애플리케이션에 사용하기에 적합하지 않은 컴포넌트가 장착됩니다.
Smart Ethernet Box는 IP 감시 카메라를 비디오 서버에 안전하게 연결하고 파워 서플라이, Ethernet Switch, 서지 보호 및 연결 기술을 하나의 소형 장치에 결합합니다. 수많은 관리 및 모니터링 기능을 통해 비디오 시스템의 안정적인 작동을 보장합니다.
또한 Smart Ethernet Box는 사용자 중심의 설치 편의성을 갖춘 산업 등급 설계를 특징으로 합니다. 패널 및 기둥 마운트용 통합 마운팅 어댑터를 사용하면 휠씬 더 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 이를 통해 계획 및 설치 시간이 절약됩니다.
광대역 애플리케이션용 기가비트 Ethernet 익스텐더
기가비트 Ethernet 익스텐더 최대 1 km의 고속 Ethernet
기가비트 익스텐더를 사용하면 최대 1 km의 모든 2선 케이블 및 동축 케이블을 통해 광대역 기가비트 애플리케이션이 가능합니다. 까다로운 Ethernet 애플리케이션에 기존 케이블을 사용하고 설치 투자 비용을 최소화하십시오.
PoL(Power-over-Link) 및 PoE(Power-over-Ethernet) 기능을 사용하면 데이터 라인을 통해 전체 네트워크 및 연결된 장치에 전원을 공급할 수 있습니다.
연결 박스용의 개별 컴포넌트가 있는 모듈형 비디오 감시 솔루션
모듈형 솔루션 애플리케이션용 개별 컴포넌트
피닉스컨택트는 사전 조립된 Smart Ethernet Box에 대한 대안으로 카메라와 비디오 서버를 연결하는 애플리케이션 중심 솔루션을 만들 수 있는 결한 가능한 다양한 연결 및 통신 기술 제품을 제공합니다.
피닉스컨택트의 산업용 개별 컴포넌트를 사용하여 맞춤형 카메라 연결 박스를 만들고 카메라를 이전보다 효율적이고 견고하게 네트워크에 연결하십시오.
프로젝트의 주요 단계에서 고객 지원 서비스를 제공하는 피닉스컨택트
비디오 감시 시스템에 대한 서비스 및 지원
피닉스컨택트의 산업 전문가들은 프로젝트 싸이클의 모든 단계에 걸쳐 조언을 제공하고 필요한 경우 시스템 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 모든 피닉스컨택트 컴포넌트는 독립적이고 공인된 Phoenix Testlab에서 강도 높은 테스트를 거칩니다.
컨크롤 캐비닛 솔루션은 요구되는 표준 및 지침에 따라 설계 및 엔지니어링됩니다. 따라서 피닉스컨택트의 솔루션 완제품은 엄격한 요구 사항을 충족합니다.
LinkedIn: 산업용 통신 및 사이버 보안 지금 커뮤니티의 일원이 되십시오!
산업용 통신 네트워크를 사용하면 필드의 데이터를 제어 레벨을 거쳐 클라우드까지 안정적으로 전송할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 산업용 통신 및 사이버 보안 LinkedIn 페이지는 네트워크 가용성, 사이버 보안, 원격 유지 관리 등에 대한 흥미로운 정보를 제공합니다. 커뮤니티의 일원이 되십시오!