지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

루커스 오일 스타디움 내부의 키네틱 월

성공 사례: 루커스 오일 스타디움의 비디오 감시 피닉스컨택트의 산업용 무선 Ethernet 기술

움직이는 건축 솔루션을 전문으로 제공하는 회사인 Uni-Systems는 인디애나폴리스 콜츠의 홈구장인 루커스 오일 스타디움에 설치된 개폐식 지붕과 6개의 움직이는 벽면 패널이 있는 키네틱 윈도우 월에 장착된 카메라와 제어실 간의 선명한 통신이 필요했습니다.

안정적이고 정확한 통신을 위해 다수의 피닉스컨택트 산업용 무선 Ethernet 무선 모듈이 시설 내의 다양한 위치에 설치되었습니다.

Uni-Systems 고객 프로파일

Uni-Systems는 40년 이전부터 항공 우주 산업을 위한 움직이는 건축 솔루션 제작 사업을 시작했으며 최근에는 스포츠 엔터테인먼트로 분야를 확장했습니다.

이 회사는 북미의 여러 경기장 프로젝트에서 개폐식 루프를 위한 토탈 솔루션을 제공했습니다. University of Phoenix, 미닛메이드 파크, 릴라이언트 스타디움, 루커스 오일 스타디움 및 새로운 Dallas Cowboys 경기장을 포함한 5개의 주요 경기장 프로젝트에 Uni-Systems의 전문적인 설계 지식이 반영되었습니다.

전방향 안테나

전방향 안테나

애플리케이션

루커스 오일 스타디움은 인디애나폴리스 콜츠 NFL 구단의 홈구장입니다. 이 경기장은 최첨단 개폐식 지붕과 6개의 움직이는 벽면 패널이 있는 키네틱 윈도우 월을 갖추고 있습니다.

다음과 같은 몇 가지 문제가 대두되었습니다.

  • 최소 180 m 간격으로 분리되고 각각 4개의 카메라가 설치된 2개의 개폐식 지붕 패널.
  • VFD(가변 주파수 드라이브) 및 I/O 모듈이 있는 윈도우 월 패널의 경우 제어실과의 빠르고 안정적인 통신이 요구되었습니다.
  • 경기장의 강철 프레임과 윈도우 월로 인해 카메라에서 제어 시스템으로 신호 및 카메라 간의 비디오 신호가 차단되었습니다.
  • 단일 위치에 무선 모듈을 고정하여 지붕과 벽면 패널이 움직이는 동안 6개 벽면 패널 모두와 통신하는 것은 불가능했습니다.
Lucas Oil Stadium의 키네틱 월 외부 모습

Lucas Oil Stadium의 키네틱 월 외부 모습

솔루션

지붕 패널 카메라와의 선명한 통신을 위해 10dBi 옥외 전방향 안테나가 있는 하나의 메인 무선 장치가 각 지붕 패널에 있는 한 쌍의 카메라와 일직선을 이루면서 양분된 지붕 패널 사이의 고정된 구조에 배치되었습니다. 5GHz RF 스펙트럼에서 노이즈 간섭이 적기 때문에 IP54 산업용 무선 Ethernet 무선 장치가 이 스펙트럼에서 신호를 전송하도록 설치되었습니다.

벽면 패널의 문제를 해결하기 위해 6개의 패널 벽을 제어하는 총 8개의 산업용 Ethernet 무선 장치에 대해 DIN 레일 마운트형 무선 모듈 및 단일 10dBi 전방향 안테나가 각 패널에 설치되었습니다. 두 개의 고정된 무선 장치가 각 패널의 개별 이동식 무선 장치와 통신합니다.

루커스 오일 스타디움의 개폐식 지붕 구조

피닉스컨택트 Ethernet 무선 장치로 제어되는 개폐식 지붕의 구조

요약

피닉스컨택트의 산업용 Ethernet 무선 솔루션은 루커스 오일 스타디움에서 Uni-Systems의 성공을 입증했습니다. 키네틱 윈도우 월은 시야를 확보하면서도 유선 방식의 번거로움 없이 쉽고 정확하고 안정적으로 데이터를 전송합니다. 스트리밍 비디오 피드를 통해 개폐식 지붕이 안정적으로 모니터링되기 때문에 불필요한 문제가 방지됩니다. 비디오 피드를 통해 지붕의 모습을 미리 볼 수 있기 때문에 작업자를 위험에 빠뜨리지 않고 수동으로 점검을 할 수 있습니다.

산업용 무선 Ethernet 기술은 기존의 유선 방식으로는 실용적이지 않았던 추가 모니터링 및 제어 기능을 가능하게 합니다.