프로세스 자동화 – 지속 가능한 산업을 위한 솔루션 생성
혁신적인 제품, 개방적이고 안전한 디지털화 솔루션, 확장 가능한 서비스를 통해 지속 가능한 프로세스를 구축합니다. 핵심은 자원을 절약하는 세상, All Electric Society를 만들기 위한 전기화, 네트워킹, 자동화입니다.
지속 가능한 프로세스 산업을 달성하는 열쇠는 에너지 소비를 줄이면서 효율성과 생산량을 높이는 것입니다. 여기에서 결정적인 요소는 개방적이고 안전한 디지털화 솔루션을 사용하여 데이터 투명성을 높이는 것입니다.
프로세스 산업용 개별 솔루션
프로세스 산업 분야의 매우 복잡한 생산 공장은 극한 조건에서도 높은 수준의 세이프티, 보안, 가용성, 안정성 및 효율성과 관련하여 지속적으로 커지는 요구 사항을 충족할 수 있어야 합니다. 중요한 것은 데이터를 올바르게 캡처, 전송 및 처리하는 것입니다. 생산 공장과 인프라의 디지털화, 모니터링 및 지속 가능한 현대화를 위한 맞춤형 솔루션의 이점을 누리십시오.
제어실에서 프로세스 플랜트에 대한 전체 개요를 확인하십시오.
필드에서 클라우드까지의 디지털화
인텔리전트 모니터링 및 관찰 솔루션을 사용한 높은 효율성 및 시스템 가용성
개인 및 시스템 안전을 강화하고 예상치 못한 다운타임을 방지하며 ISO 50001과 같은 환경 및 에너지 효율성에 대한 규제 요구 사항을 충족합니다. 작동 데이터, 에너지 수준 또는 경고에 관계없이 피닉스컨택트는 필드 데이터의 수집 및 전송을 위한 최적의 개념을 만들어 필요한 곳에서 정확하게 사용할 수 있도록 보장합니다. 비상 샤워기 및 생산 현장 모니터링에서 생산 공장의 디지털 지도 개발에 이르기까지 다양한 시스템 영역을 위한 모니터링 솔루션의 예를 찾아보십시오.
장기적인 경쟁력을 확보하기 위해서는 언제든지 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있어야 합니다. 가치 사슬 전반에서 효율성을 높이기 위해 모듈 타입 패키지(MTP)를 사용하여 프로세스 시스템을 모듈화하면 상당한 부가가치를 창출할 수 있습니다. 시스템 운영자, 시스템 통합자 또는 모듈 제조업체의 경우 엔지니어링 시간이 짧기 때문에 고객의 요구 사항에 신속하게 대응하고 해당 시장의 잠재력을 활용할 수 있습니다. 이제 효율성을 높이고 동시에 에너지 소비를 줄이십시오.
피닉스컨택트는 일반적인 제어, 모니터링 및 최적화 작업을 위해 연결, 통신 및 자동화 기술에서 개발된 다양한 제품 및 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 데이터를 안정적으로 캡처, 전송 및 처리할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 포괄적인 제품 포트폴리오에는 최신 연결 기술이 적용된 단자대 시스템, 다양한 제어 시스템, 전원 공급 장치 및 UPS 시스템을 위한 시스템 케이블링, 펌프 및 모터 모니터링을 위한 전자 모터 관리 시스템, 원격 I/O 등이 포함되어 있습니다. 또한 fieldbus 및 Ethernet 네트워크는 물론 무선 솔루션과 클라우드 연결을 위한 네트워크 컴포넌트가 제공됩니다.
여기에서 프로세스 산업 분야를 위한 피닉스컨택트의 제품에 대한 추가 정보를 다운로드하십시오.
각 산업 분야에는 특정 요구 사항이 있습니다. 피닉스컨택트는 풍부한 산업 및 국가별 경험을 가진 전문가 네트워크를 통해 신뢰할 수 있는 지원을 제공할 것입니다.
석유 및 가스용 솔루션
피닉스컨택트는 생산 및 운송부터 석유 및 가스 정제 및 가공에 이르기까지 고객이 극한 상황에서도 견딜 수 있는 미래 지향적 디지털 시스템으로 이전하는 모든 과정을 함께 합니다. 피닉스컨택트의 디지털 석유 필드 솔루션은 개방형 제어 플랫폼을 기반으로 하며 더 신속하고 경제적인 진단은 물론 더 효율적인 모니터링을 가능하게 합니다.