Fieldbus 엔드 장치에 연결된 8개의 Spur용 단자 연결이 있는 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용 장치 커플러.
PROFIBUS PA, PROFIBUS DP 및 Fieldbus Foundation용 Fieldbus 분배기 및 세그먼트 커플러
PROFIBUS PA 및 FOUNDATION Fieldbus용 Fieldbus 분배기(필드 디바이스 커플러)는 현장에서 필요에 따라 fieldbus를 확장할 수 있는 옵션을 제공합니다. 모듈형 DP-PA 커플러는 필드 장치를 제어 시스템과 손쉽게 네트워크로 연결할 수 있도록 PROFIBUS DP 네트워크를 PROFIBUS PA 프로세스 네트워크에 확실하게 연결합니다.
Fieldbus 엔드 장치에 연결된 12개의 Spur용 단자 연결이 있는 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용 장치 커플러.
영역 1에 설치되는 장치 커플러, Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용, fieldbus 엔드 장치에 연결된 12개의 Spur용 단자 연결 있음.
영역 1에 설치되는 장치 커플러, Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용, fieldbus 엔드 장치에 연결된 8개의 Spur용 단자 연결 있음.
Fieldbus 엔드 장치에 연결된 6개의 Spur용 단자 연결이 있는 Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용 장치 커플러.
스테인리스 스틸 필드 정션 박스
전기 절연이 있는 PCI 마스커 컨트롤러 보드
영역 2용 필드 장치 커플러
영역 2용 멀티 채널 FOUNDATION Fieldbus & PROFIBUS PA 커플러
PROFIBUS PA 및 FOUNDATION Fieldbus용 멀티 채널 필드 장치 커플러는 -50°C - +90°C의 주변 온도용으로 설계되었습니다. 이 장치는 매우 컴팩트하며 더 많은 공간을 절약하기 위해 아래쪽의 한쪽에서 연결이 이루어집니다. 이는 공간을 가능한 효과적으로 사용할 수 있으며 분배 박스에서 최대한의 채널 밀도를 달성할 수 있다는 것을 의미합니다.
이 필드 장치 커플러는 Fieldbus Foundation에 등록되었습니다.
PROFIBUS PA 및 FOUNDATION Fieldbus용 fieldbus 배리어
FOUNDATION Fieldbus 및 PROFIBUSPA용 영역 1 fieldbus 배리어
PROFIBUS PA 및 FOUNDATION Fieldbus용 멀티 채널 필드 장치 커플러는 Ex 영역 1 인증으로 인해 "fieldbus 배리어"라고도 불립니다.
- -40°C - +80°C의 주변 온도에서 테스트를 거침
- 가벼운 무게와 견고성
- 아래에서 한쪽에 연결하여 손쉬운 공간 절약형 설치 가능
- Fieldbus Foundation에 등록
인텔리전트 회로는 높은 신호 품질을 위해 접점 바운스를 최소화합니다.
Fieldbus 분배 박스
사전 설치된 fieldbus 커플러가 있는 시스템 인증을 획득한 fieldbus 분배 박스
피닉스컨택트는 특히 필드 장치 커플러의 사용을 위한 다양한 fieldbus 분배 박스를 제공합니다. ATEX, IECEx 및 UL Class I, Division 2에 따른 인증으로 인해 전세계 모든 곳에서 사용 가능하다는 확신을 줄 수 있습니다.
사전 마운트된 박스가 트렁크 라인용 서지 보호가 있거나 없는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 이 제품을 사용해 트렁크 라인을 필드 장치에 연결할 수 있습니다.
- 브러쉬드 316L 스테인리스 스틸로 제작된 즉시 사용 가능한 분배 박스
- 10 또는 16개의 포트 제공
- 멀티 채널 영역 2 필드 장치 커플러를 사용한 빠르고 쉬운 마운팅
- 가벼운 무게와 컴패트한 크기