FB-12SP ISO
-
장치 커플러
2316312
영역 1에 설치되는 장치 커플러, Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용, fieldbus 엔드 장치에 연결된 12개의 Spur용 단자 연결 있음.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
spur당 전류 제한 단락-회로 보호 제공
3개의 절연 영역, Spur 1-4, 5-8 및 9-12.
단면 플러그 구성으로 인해 케이블 곡률 반경 문제 방지
영역 0/1에 위치한 최대 12개의 Foundation Fieldbus 또는 PROFIBUS PA 필드 장치 연결
사전 설치된 터미네이터