PT 4+F-BE - 서지 보호 기본 부품
2839415

케이블 사이즈
연결 방법
전압 픽토그램

기본 요소, 보호 플러그 PT용, 보호 회로, 4선식 부동 신호 회로용, 연결 3-4(GND) 및 9-10 간 가스 주입 서지 피뢰기, NS 35/7.5 및 NS35/15 마운트용. 하우징 폭: 17.5 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성
완벽한 제품 포트폴리오를 통해 MCR 애플리케이션의 가능한 모든 요구에 적합한 제품을 손쉽게 선택
보호 플러그의 임피던스 중립 삽입 및 제거 덕분에 유지 관리 시 신호에 영향을 미치지 않음