PT 2-TELE - 서지 보호 장치
2882828

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램

서지 보호 장치, 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 아날로그 및 디지털 통신 인터페이스(최대 50 Mbps의 VDSL, 짧은 경로(< 300 m)에서는 최대 100 Mbps)의 이중 전선 보호용.

제품의 세부 정보









이점

플러그타입 보호 모듈이 있는 CHECKMASTER 2를 사용한 손쉬운 테스트 및 문서화
2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성
완벽한 제품 포트폴리오를 통해 MCR 애플리케이션의 가능한 모든 요구에 적합한 제품을 손쉽게 선택