SZS 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버
1212602

스크류 드라이버, 블레이드, VDE 절연, 크기: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2부품 그립, 미끄럼 방지 그립 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

최대 1000 V AC 또는 1500 V DC의 작동 부품 및 주변 작업용
이 도구에는 인체 공학적 2-재질 세이프티 핸들이 포함되어 있습니다.
스크류 헤드 내부의 넓은 블레이드 접점면
VDE 테스트됨, 최고의 안전성
DIN EN 60900 (VDE 0682-201)에 따라 개별 테스트된 세이프티 스크류 드라이버