NLS-CU 3/10 SN 2000MM
-
중성 부스바
0402006
중성 부스바, DIN VDE 0611-4: 1991-02, 소재: 구리, 주석 도금, 색상: 은색
제품의 세부 정보
제품 타입 | 중성 전선 레일 |
정격전류 IN | 140 A |
정격 전류 | 140 A |
폭 | 10 mm |
높이 | 2000 mm |
깊이 | 3 mm |
길이 | 2 m |
색상 | 은색 |
소재 | 구리 |
코팅 | 주석 도금 |
테스트 | DIN VDE 0611-4: 1991-02 |
항목 번호 | 0402006 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 10 pc |
제품 키 | BE7291 |
GTIN | 4017918253813 |
개당 중량(패키지 포함) | 528 g |
개당 중량(패키지 제외) | 528 g |
관세 번호 | 74071000 |
원산지 | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
AB/SS-M - 지지 브래킷 3025888
-
AB-SK 65 - 지지 브래킷 3026489
-
AB/SKS - 지지 브래킷 3240224
-
AB-PTI/3 - 지지 브래킷 3213974
-
AB-SK - 지지 브래킷 3025341
-
AB-SK 65-D - 지지 브래킷 3026900
-
AB/SS-EX - 지지 브래킷 0404415
-
AB-UTN 2,5/10 - 지지 브래킷 3245082
-
AB-PTI 16-NLS BU - 지지 브래킷 1030138
-
AB-SK TOP - 지지 브래킷 3062090
-
AB-PTI 4/3 - 지지 브래킷 3214053
-
AB-PTI - 지지 브래킷 3214006
-
ABN 2/SS - 지지 브래킷 0404460
-
AB-PTI 6 - 지지 브래킷 3214008
-
AB2/SS - 지지 브래킷 0404431
-
AB3/SS - 지지 브래킷 0800086
-
AB-SK 65-D INSULATED - 지지 브래킷 3040889
-
AB-SK/E - 지지 브래킷 3026476
-
AB-SK TOP INSULATED - 지지 브래킷 3062074
-
UAB - 지지 브래킷 3032428
-
AB-PTI 16-NLS RD - 지지 브래킷 1030140
-
AB-UTI/3 - 지지 브래킷 3076038
-
AB-SK/E-NS 35 - 지지 브래킷 3213111
-
AB-SKS 60 - 지지 브래킷 3240223
-
AB-SK-D TOP INSULATED - 지지 브래킷 3062087
-
AB-PTI 16-NLS-FE - 지지 브래킷 1030141
-
AB-SK-D TOP - 지지 브래킷 3062100
-
AB-PTI 16-NLS - 지지 브래킷 1030137
-
UAB 1 - 지지 브래킷 3032431