산업용 AI
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
마운팅 소재
AB/SKS - 지지 브래킷
AB/SKS
-
지지 브래킷
3240224
부스바용 지지 브래킷
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
소재 정보
절연 소재로 제작, 부스바 3 x 10 mm 또는 6 x 6 mm 수용을위한 브래킷 클립 있음.
제품 속성
제품 타입
지지 브래킷
핀 수
1
전기적 속성
정격전류 I
N
0 A
치수
치수 도면
직경
5 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
120 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
마운트 타입
직접 마운팅
상용 데이터
항목 번호
3240224
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE7113
GTIN
4046356455718
개당 중량(패키지 포함)
8.5 g
개당 중량(패키지 제외)
8.71 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400607
ECLASS-15.0
27400607
ETIM
ETIM 10.0
EC001166
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
0.028 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
SK 및 SKS 차폐 연결 클램프 마운트용
마운팅 플레이트에 절연 설치용 AB/SS
마운팅 플레이트에 비절연 설치용 AB/SS-M
자주 검색되는 항목
DIN 레일
제품 도움말