NS 35/15 CAP
- 엔드 캡
NS 35/15 CAP
- 엔드 캡
1206573
DIN 레일 엔드 피스, DIN 레일 NS 35/15용
DIN 레일 엔드 피스, DIN 레일 NS 35/15용
DIN 레일, 비관통, 25개 단위 포장(50 m), EN 60715 준수, 소재: 스틸, 아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층, 표준 프로파일, 색상: 은색
DIN 레일 엔드 피스, DIN 레일 NS 35/7.5용
DIN 레일관통, 25개 단위 포장(50 m), EN 60715와 유사, 소재: 스틸, 아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층, 표준 프로파일, 색상: 은색
DIN 레일관통, 25개 단위 포장(50 m), EN 60715 준수, 소재: 스틸, 아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층, 표준 프로파일, 색상: 은색
DIN 레일, 비관통, 25개 단위 포장(50 m), EN 60715와 유사, 소재: 스틸, 아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층, 표준 프로파일, 색상: 은색
DIN 레일관통, 10개 단위 포장(20 m), EN 60715 준수, 소재: 스틸, 아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층, 표준 프로파일, 색상: 은색
각진 브래킷, M6 스크류 있음, 30° 각도로 DIN 레일 고정용, 높이: 46 mm
DIN 레일관통, 25개 단위 포장(50 m), EN 60715 준수, 소재: 스틸, 아연 도금, 표준 프로파일, 색상: 은색
플랫 브래킷, 마운팅 표면의 15 mm 위에 DIN 레일 고정용, 6.5 mm 직경의 고정 홀