BG/SH
-
각진 브래킷
1201099
각진 브래킷, M6 스크류 있음, 30° 각도로 DIN 레일 고정용, 높이: 46 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
BG/S 브래킷을 사용해 마운팅 표면에서 떨어진 곳에 DIN 레일을 고정할 수 있습니다.
30° 기울기 각도
각진 브래킷, M6 스크류 있음, 30° 각도로 DIN 레일 고정용, 높이: 46 mm