AB-SK 65-D - 지지 브래킷
3026900

지지 브래킷, 부스바용 브래킷, 20 cm마다 설치, 폭: 8.2 mm, 높이: 150 mm, 핀 수: 2, 색상: 회색, 마운팅 타입: DIN 레일 마운팅

제품의 세부 정보








이점

이중 차폐 지지대는 특히 측면 케이블 입구가 있는 단자대 및 장치의 공간 절약 전선 연결에 적합합니다.
SK 차폐 연결 클램프 마운트용