AB-SK
-
지지 브래킷
3025341
부스바용 지지 브래킷
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
SK 차폐 연결 클램프 마운트용
AB-SK 단면 차폐 지지대는 특히 측면 케이블 입구가 있는 단자대 및 장치의 공간 절약 전선 연결에 적합합니다.
부스바용 지지 브래킷
| 제품 타입 | 지지 브래킷 |
| 핀 수 | 1 |
| 정격전류 IN | 0 A |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 77.35 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 28.7 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 36.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 소재 | PA |
| 절연 소재 | PA |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 3025341 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | BE7113 |
| GTIN | 4017918138998 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 13.702 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 11.977 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
| ETIM 10.0 | EC001166 |
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.103 kg CO2e |