산업용 AI
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
마운팅 소재
AB/SS-EX - 지지 브래킷
AB/SS-EX
-
지지 브래킷
0404415
지지대, 절연체, 고정 스크류 2개, 3 mm x 10 mm 또는 6 mm x 6 mm 부스바용, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
지지 브래킷
핀 수
1.00
전기적 속성
정격전류 I
N
0 A
치수
폭
19.4 mm
높이
23.4 mm
깊이
21.7 mm
길이
23.4 mm
직경
4.5 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
HB
저온 정적 절연 소재 적용
-40 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 110 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
20 % ... 90 %
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
마운트 타입
직접 마운팅
상용 데이터
항목 번호
0404415
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE7113
GTIN
4017918001872
개당 중량(패키지 포함)
9.9 g
개당 중량(패키지 제외)
9.77 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400607
ECLASS-15.0
27400607
ETIM
ETIM 10.0
EC001166
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
자주 검색되는 항목
DIN 레일
제품 도움말