산업용 AI
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
마운팅 소재
AB2/SS - 지지 브래킷
AB2/SS
-
지지 브래킷
0404431
이중 지지 브래킷, 절연 소재, 3 mm x 10 mm 또는 6 mm x 6 mm 부스바용(옵션), 높이: 48 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
지지 브래킷
핀 수
2.00
전기적 속성
정격전류 I
N
0 A
치수
치수 도면
폭
10 mm
높이
42 mm
깊이
48 mm
길이
42 mm
직경
4.5 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
125 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
125 °C
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
구성품
실리콘 및 할로겐 없음
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
마운트 타입
직접 마운팅
상용 데이터
항목 번호
0404431
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE7113
GTIN
4017918001896
개당 중량(패키지 포함)
6.6 g
개당 중량(패키지 제외)
5.43 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27400607
ECLASS-13.0
27400607
ETIM
ETIM 10.0
EC001166
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
0.041 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
DIN 레일
제품 도움말