AB-PTI
-
지지 브래킷
3214006
지지 브래킷, 부스바용 브래킷, 20 cm마다 설치, 간격: 200 mm, 깊이: 44.8 mm, 폭: 2 mm, 높이: 69.25 mm, 핀 수: 1, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 지지 브래킷 |
| 핀 수 | 1 |
| 간격 | 200 mm |
| 폭 | 2 mm |
| 높이 | 69.25 mm |
| 깊이 | 44.8 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 46.3 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 53.8 mm |
| 간격 | 200 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| 소재 | PA |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 항목 번호 | 3214006 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE2Z1X |
| GTIN | 4046356627061 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 5.42 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 5.27 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.033 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - 중성 전선 레일 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - 중성 전선 레일 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - 중성 부스바 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - 중성 부스바 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - 중성 부스바 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - 중성 부스바 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - 중성 부스바 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - 중성 부스바 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - 중성 부스바 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - 중성 부스바 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - 중성 부스바 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - 중성 부스바 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - 중성 부스바 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - 중성 부스바 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - 중성 부스바 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - DIN 레일 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - 중성 부스바 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - 중성 부스바 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 중성 부스바 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 중성 부스바 0402006