AB-SK/E - 지지 브래킷
3026476

지지 브래킷, 부스바용 브래킷, 20 cm마다 설치, 깊이: 20 mm, 폭: 56 mm, 높이: 10 mm, 직경: 4.5 mm, 핀 수: 2, 색상: 은색, 마운팅 타입: 직접 마운팅

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

NS 35 DIN 레일 마운트용 버전
마운팅 플레이트에서의 공간 절약 직접 마운팅 및 자유 배치를 위한 T-자형 지지대
SK 5 - SK 14, SKS 8 및 SKS 14 차폐 연결 클램프에 적합