AB3/SS
-
지지 브래킷
0800086
지지 브래킷, 소재: PA, 마운팅 타입: 직접 마운팅, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 지지 브래킷 |
| 핀 수 | 3.00 |
| 정격전류 IN | 0 A |
| 치수 도면 |
|
| 직경 | 4.5 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 소재 | PA |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 구성품 | 실리콘 및 할로겐 없음 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 마운트 타입 | 직접 마운팅 |
| 항목 번호 | 0800086 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | BE7113 |
| GTIN | 4046356613774 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 9.15 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 8.21 g |
| 관세 번호 | 85472000 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.055 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - 중성 전선 레일 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - 중성 전선 레일 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - 중성 부스바 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - 중성 부스바 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - 중성 부스바 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - 중성 부스바 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - 중성 부스바 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - 중성 부스바 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - 중성 부스바 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - 중성 부스바 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - 중성 부스바 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - 중성 부스바 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - 중성 부스바 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - 중성 부스바 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - 중성 부스바 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - DIN 레일 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - 중성 부스바 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - 중성 부스바 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 중성 부스바 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 중성 부스바 0402006