AB-SK-D TOP - 지지 브래킷
3062100

지지 브래킷, 부스바용 브래킷, 20 cm마다 설치, 폭: 5.2 mm, 높이: 155.8 mm, 핀 수: 2, 색상: 회색, 마운팅 타입: DIN 레일 마운팅

제품의 세부 정보








이점

SK 및 SKS 차폐 연결 클램프 마운트용
Zack 마커 스트립 및 KLM 단자대 스트립 마커를 사용해 라벨링 가능
간격 5.2 mm 의 컴팩트 설계
브리지 및 플러그용 파킹 옵션
사용자 친화적 차폐 연결을 위한 전면부 연결방식의 단일 및 다중 레벨 단자대 및 장치용
최적의 전선 배치를 위해 3 x 10 mm 레일을 지지대에 수직, 수평 및 45°각도로 마운트할 수 있습니다.