프로세스 산업을 위한 이중화 개념 프로세스 산업에서 시스템 가용성과 시스템 안전에 요구되는 사항은 다른 산업보다 훨씬 엄격한 경우가 많습니다. 어떠한 상황에서도 프로세스의 기능을 유지할 수 있도록 생산 프로세스는 단일 또는 다중 이중화 시스템으로 구축됩니다. 피닉스컨택트는 계획에서 제품 설치에 이르기까지 필요한 모든 조언을 제공합니다.
프로세스 산업에서의 높은 시스템 가용성
피닉스컨택트는 보조 전원의 이중화 공급부터 이중화 네트워크 및 제어, 그리고 전체 개념에 이르기까지 모든 레벨에서 이중화를 제공합니다.
고가용성 시스템
사람과 환경을 보호하고 많은 비용이 드는 생산 다운타임을 방지하기 위해 고도로 복잡한 처리 공장의 기능 효율성에는 특히 높은 요구 사항이 적용됩니다. 따라서 단일 컴포넌트의 오류가 필수 기능의 오류로 이어지지 않아야 합니다. 이러한 맥락에서 고가용성 시스템이 필요합니다. 특수한 설계로 인해 시스템은 컨트롤러 또는 네트워크 케이블 등에 오류가 발생하는 경우 손상되지 않은 이중화 컴포넌트로 전환합니다. 이를 통해 시스템 오류가 방지됩니다.
이러한 이중화 개념은 화학 및 제약 부문의 생산 공장 및 포장 장치 등에서 사용됩니다. 이러한 개념은 석유, 가스, 식품 및 power-to-X 산업 분야에서도 사용됩니다.
이점 피닉스컨택트의 시스템 이중화 전문 기술 활용
- 광범위한 제품 포트폴리오를 통해 계획부터 제품 설치에 이르기까지 개별 애플리케이션에 대한 전반적인 개념 제공
- 시스템 타입의 개별 요구 사항에 맞게 이중화 기능 조정
- 개방형 산업 표준을 기반으로 하는 이중화 메커니즘을 사용하여 타사 장치를 손쉽게 통합
이중화 처리 공장 설계
이중화 파워 서플라이
보조 전압 공급용 이중화 개념.
최고의 시스템 가용성
시스템 부품 또는 개별 컴포넌트에서 보조 전압 공급이 중단되는 경우 오래 지속되어 비용이 드는 생산 다운타임이 발생할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 메인 전원에서 모든 부하까지의 일관된 이중화 보조 전압 공급 장치를 제공합니다.
이중 과전압 방지(OVP)가 포함된 이중화 전원 공급 시스템을 통해 모든 유형의 오류를 모니터링하여 시스템 가용성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트의 파워 서플라이는 SIL 3 인증, 보호 코팅 및 ATEX/IECEx 인증을 특징으로 합니다. 추가 외부 모듈이 없는 단순화된 설계로 인해 컨트롤 캐비닛에서 비용과 공간을 절약할 수 있습니다.
이중화 원격 I/O 시스템
높은 시스템 가용성을 위한 안정적이고 안전한 I/O 시스템.
핫 스왑 기능이 있는 고가용성 I/O 시스템
피닉스컨택트의 고가용성 Axioline P I/O 시스템은 이중화 PROFINET 버스 커플러와 디지털 및 아날로그 I/O 모듈로 구성됩니다. 확장된 온도 범위 및 핫 스왑 가능한 본질 안전 I/O 모듈을 갖춘 Axioline P는 HART 및 NAMUR 표준을 포함하여 프로세스 산업의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 이 시스템을 하위 레벨의 DCS 시스템에 연결할 수 있습니다. 또한 PROFIBUS PA 장치를 네트워크에 이중화 방식으로 통합할 수 있는 옵션이 있습니다.
피닉스컨택트는 또한 I/O 컴포넌트를 위한 PROFINET 이중화 레이어를 기반으로 하는 표준화된 솔루션을 제공합니다.
이중화 네트워크
안정적인 네트워크는 고가용성을 통해 매우 효율적인 시스템 운영을 가능하게 합니다.
페일세이프 통신
이중화 네트워크 구조는 오류 발생 시에도 통신이 유지되도록 보장합니다.
프로세스에서 사용되는 전송 미디어에 상관없이 피닉스컨택트는 간단한 미디어 이중화부터 병렬 네트워크 이중화에 이르기까지 적합한 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 제품군에는 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) 또는 MRP(Media Redundancy Protocol) 등을 사용하여 페일세이프 통신 솔루션을 설정하기 위한 적합한 네트워크 컴포넌트가 포함되어 있습니다. 이를 위한 기반이 되는 것은 고성능 기가비트 스위치, 모뎀, 컨트롤러 및 미디어 컨버터입니다.
이중화 제어 시스템
이중화 제어 시스템을 통해 시스템 다운타임이 줄어들고 비용 효율적인 작업이 가능하며 잠재적인 위험을 방지할 수 있습니다.
안전한 이중화 고성능 컨트롤러
RFC(원격 필드 컨트롤러) 제품군의 고성능 PLC는 제어 시스템 및 fieldbus 시스템과 관련한 상태 메시지를 편리하게 읽을 수 있는 진단 디스플레이를 특징으로 합니다. 강력한 프로세서를 사용하여 포괄적인 자동화 작업을 최고 속도로 처리할 수 있습니다.
PROFINET 이중화 PLC를 사용해 자동화 애플리케이션의 무중단 작동을 보장합니다. 이 PLC는 AutoSync 기술을 활용해 이중화 시스템을 자동으로 설정합니다.
세이프티 버전을 사용하여 최대 SIL 3의 세이프티 기능을 기존 시스템에 통합할 수 있습니다. PROFIsafe를 사용하면 배선 노력과 설치 시간이 줄어듭니다.
ASR(Applicative System Redundancy)
시스템 타입의 개별 요구 사항에 맞게 이중화 기능을 맞춤형으로 구성하십시오. 피닉스컨택트는 PLCnext Technology 제어 플랫폼을 기반으로 모든 장치 제조업체가 액세스할 수 있는 개방형 산업 표준을 사용하기 위한 이중화 시스템을 제공합니다.
PLCnext Store에서 PLCnext Control 컨트롤러를 이중화하는 ASR(Applicative System Redundancy)을 찾을 수 있습니다.
SCADA 기능이 있는 시각화 소프트웨어
SCADA 기능이 있는 다목적 Visu+ 시각화 소프트웨어를 활용하십시오.
모든 애플리케이션에 적합한 소프트웨어
SCADA 기능이 있는 시각화 소프트웨어는 컴팩트 터치 패널에서 산업용 PC에 이르는 모든 애플리케이션에 적합합니다. 트렌드 및 알람 관리와 같은 표준 기능 외에도 Visu+는 외부 데이터베이스에 대한 링크와 함께 알람 분배 및 데이터 로깅을 위한 포괄적인 기능을 제공합니다. FDA 21 CRF, 파트 11에 따른 고품질 그래픽 보고 및 감사 추적 기능이 포함되어 있습니다.
Visu+는 Windows PC뿐만 아니라 임베디드 플랫폼(Windows CE)에서도 실행됩니다. 피닉스컨택트의 터치 패널에는 임베디드 장치를 위한 런타임 컴포넌트가 이미 장착되어 있습니다. OPC Classic 인터페이스 및 수많은 다이렉트 드라이버 덕분에 Visu+를 피닉스컨택트 및 다른 주요 컨트롤러 제조업체의 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.
모바일 사용의 경우 Visu+ 모바일 기본 앱을 iOS 및 Android 운영 체제에 사용할 수 있습니다. 또한 멀티 터치 지원으로 인해 스마트 장치에서 편안하게 작동할 수 있습니다.