지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

프로세스 산업 분야를 위한 최신 기술이 적용된 제품

원활하고 안정적인 시스템 가용성은 프로세스 산업의 필수 요소입니다. 또한 업계는 모듈화 및 디지털화와 같은 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. COMPLETE line은 프로세스 산업의 모든 기능 영역에 대한 종합적인 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 프로세스 애플리케이션의 컨트롤 캐비닛을 위한 완벽한 솔루션
  • 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 공구가 필요 없는 빠른 설치
  • 브리지, 마킹 및 테스트를 위한 표준화된 액세서리를 통한 생산 및 물류 비용 감소
  • 일관된 기능성 및 디자인으로 인한 손쉬운 조작성과 뛰어난 외관

처리 공장용 컨트롤 캐비닛의 구조

대화형 이미지 맵: 처리 공장용 컨트롤 캐비닛의 구조
시그널 컨디셔닝
프로세스 산업에서 복잡한 프로세스를 오류 없이 안정적으로 작동하려면 필드에서 컨트롤러로 신호를 간섭 없이 전송하는 것이 필수적입니다.
자세히 알아보기
시그널 컨디셔닝
연결성
COMPLETE line은 컨트롤 캐비닛의 광범위한 애플리케이션을 연결하기 위한 다양한 단자대를 제공합니다.
자세히 알아보기
연결성
공급 및 보호
높은 시스템 가용성은 프로세스 산업에 필수적입니다. COMPLETE line은 내성이 뛰어난 무정전 파워 서플라이를 위한 안정적이고 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
공급 및 보호
제어
COMPLETE line은 기존 프로세스 애플리케이션의 유지 관리, 시설개량 및 변환뿐만 아니라 미래 지향적인 새로운 시스템의 개발을 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
제어
안전한 통신
모든 프로세스의 확실하고 안정적인 운영을 보장하고 필요한 경우 조기에 개입하기 위해서는 프로세스 산업의 시스템을 지속적으로 모니터링해야 합니다.
자세히 알아보기
안전한 통신
비디오 시리즈
프로세스 산업 분야의 기능적 세이프티

HAZOP은 무엇을 의미하며 결합 기능은 무엇입니까? 피닉스컨택트의 세이프티 제품 관리자인 Manuel Ungermann은 프로세스 엔지니어링 시스템의 안전한 켜기 및 끄기와 관련된 용어, 주제 및 제품에 대해 설명합니다.

지금 보기
프로세스 산업 분야의 기능적 세이프티