프로세스 산업 분야에서의 신호 조절

프로세스 산업에서는 복잡한 프로세스를 오류 없이 안정적으로 운영하는 것이 필수적입니다. 따라서 신호를 필드에서 컨트롤러로 간섭 없이 전송하는 것이 특히 중요합니다. 이러한 작업을 위해 COMPLETE line은 높은 정확성과 안전성을 갖춘 검증되고 신뢰할 수 있는 제품을 제공합니다.

대화형 이미지 맵: 프로세스 산업 분야의 신호 조절용 애플리케이션
버스 및 네트워크 연결이 있는 시그널 컨디셔너용 시스템 케이블링
쉽게 부착되는 게이트웨이를 사용하면 전류 또는 디지털 출력이 있는 모든 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너를 공간 절약형 방식으로 네트워크에 통합할 수 있습니다. 신호별 입력 카드가 더 이상 필요하지 않습니다.
자세히 알아보기
버스 및 네트워크 연결이 있는 시그널 컨디셔너용 시스템 케이블링
신호 처리
MINI Analog Pro는 플러그-인 연결 기술이 적용된 최초의 6 mm 신호 처리기 제품군입니다. 단자점을 분명하게 알아보고 쉽게 액세스할 수 있으며 작동 중 전류를 측정할 수 있기 때문에 작업이 훨씬 간편해졌습니다.
자세히 알아보기
신호 처리
HART 멀티플렉서
HART 호환 필드 장치의 온라인 구성 및 진단과 NS 35/7.5 또는 NS 32 마운트용 관리 시스템 또는 PC를 사용한 프로세스 변수 및 상태의 지속적인 문서화를 위한 HART 멀티플렉서
자세히 알아보기
HART 멀티플렉서
연결성
COMPLETE line은 컨트롤 캐비닛의 광범위한 애플리케이션을 연결하기 위한 다양한 단자대를 제공합니다. 모든 제품은 설치가 쉽고 표준화된 액세서리가 있으며 일관된 설계가 적용되었습니다.
자세히 알아보기
연결성
시그널 컨디셔닝
MINI Analog Pro는 플러그-인 연결 기술이 적용된 최초의 6 mm 신호 처리기 제품군입니다. MACX 아날로그는 Ex i 및 SIL 요구 사항을 위한 추가 기능을 제공합니다.
자세히 알아보기
시그널 컨디셔닝
터미네이션 캐리어
플러그 앤 플레이: 터미네이션 캐리어를 사용하면 사전 조립된 VARIOFACE 시스템 케이블링을 통해 MACX 아날로그 DIN 레일 장치를 자동화 시스템 입력 및 출력 카드에 빠르고 매끄럽게 연결할 수 있습니다.
자세히 알아보기
터미네이션 캐리어
범용 I/O용 시스템 케이블링
VARIOFACE 시스템 케이블링은 다양한 자동화 장치의 I/O 모듈 연결을 위해 특별히 설계된 배선 개념입니다.
자세히 알아보기
범용 I/O용 시스템 케이블링
신호 마샬링용 베이스 부품
VIP I/O 마샬링은 베이스 부품과 다양한 전기 기능이 있는 플러그-인 입력-출력 액세서리(IOA)로 구성된 컨트롤러에 독립적인 솔루션입니다.
자세히 알아보기
신호 마샬링용 베이스 부품
신호 마샬링용 플러그타입 IOA
VIP I/O 마샬링은 베이스 부품과 다양한 전기 기능이 있는 플러그-인 입력-출력 액세서리(IOA)로 구성된 컨트롤러에 독립적인 솔루션입니다.
자세히 알아보기
신호 마샬링용 플러그타입 IOA
PLC 릴레이 시스템용 시스템 케이블링
PLC-INTERFACE 릴레이 시스템과 해당 시스템 케이블링의 결합을 통해 컨트롤러 및 릴레이 간의 빠른 플러그-인 연결을 제공합니다.
자세히 알아보기
PLC 릴레이 시스템용 시스템 케이블링
로직 릴레이
PLC-INTERFACE 릴레이 시스템은 컨트롤러와 시스템 I/O 장치 간 고성능 인터페이스입니다. PLC-INTERFACE는 포괄적인 초소형 플러그-인 릴레이 및 무접점 릴레이 제품군을 제공합니다.
자세히 알아보기
로직 릴레이
제어
COMPLETE line은 프로세스 산업의 애플리케이션 유지 관리, 시설개량 및 변환뿐만 아니라 미래 지향적인 새로운 시스템의 개발을 위한 효율적인 솔루션을 광범위하게 제공합니다.
자세히 알아보기
제어
안전한 통신
COMPLETE line은 프로세스 산업에서 안전하고 안정적인 애플리케이션을 위한 산업용 통신 기술을 제공합니다.
자세히 알아보기
안전한 통신