지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

프로세스 산업에서의 산업용 네트워킹 및 보안

모든 프로세스의 확실하고 안정적인 운영을 보장하고 필요한 경우 조기에 개입하기 위해서는 프로세스 산업의 시스템을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 플러그 앤 플레이 통합을 가능하게 하는 모듈형 구조의 개방형 아키텍처를 지향하는 것이 현재의 추세입니다.

대화형 이미지 맵: 프로세스 산업용 통신 솔루션의 구조
서지 보호
DATATRAB DT 제품군은 최대 10 기가비트 Ethernet의 고속 네트워크와 RS-485 인터페이스가 있는 네트워크를 보호합니다. 또한 이 제품군은 DSL을 포함한 통신용 아날로그 및 디지털 인터페이스를 보호합니다.
자세히 알아보기
서지 보호
통신 인프라
COMPLETE line 포트폴리오의 산업용 Ethernet 제품은 탁월한 유연성, 성능, 일관성 및 속도와 같은 최신 Ethernet 네트워크의 모든 이점을 제공합니다.
자세히 알아보기
통신 인프라
보안 라우터
mGuard 보안 기기는 생산 설비 또는 개별 기계의 분산된 보호와 안전한 원격 유지 관리에 특히 적합합니다.
자세히 알아보기
보안 라우터
보안 라우터
mGuard 보안 기기는 생산 설비 또는 개별 기계의 분산된 보호와 안전한 원격 유지 관리에 특히 적합합니다.
자세히 알아보기
보안 라우터
유선 통신
Ethernet 익스텐더를 사용하면 간단한 2선 케이블을 통해 최대 20 km까지 Ethernet 네트워크를 연결할 수 있습니다. 매니지드 및 언매니지드 Ethernet 익스텐더를 동일한 네트워크에서 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기
유선 통신
무선 통신
피닉스컨택트의 TC ROUTER 셀룰러 라우터는 4G 셀룰러 네트워크를 통한 견고한 데이터 링크를 가능하게 합니다.
자세히 알아보기
무선 통신
로컬 인터페이스
필드 작동을 위한 모바일 태블릿 PC에서 광범위한 자동화 시스템을 위한 복잡한 시각화 소프트웨어에 이르기까지 애플리케이션을 작동하고 모니터링하는 데 적합한 솔루션을 COMPLETE line에서 찾을 수 있습니다.
자세히 알아보기
로컬 인터페이스
스위치
Ethernet 스위치는 산업용 네트워크의 통신 허브입니다. 이 스위치는 안정적이고 효율적인 데이터 교환을 제공하고 네트워크의 견고성을 보장합니다.
자세히 알아보기
스위치
제어
통신 기술은 추가 사용을 위해 데이터를 제어 레벨로 전달합니다.
자세히 알아보기
제어
공급 및 보호
안정적인 공급 개념을 통해 전체 통신 인프라가 중단 없이 작동할 수 있습니다.
자세히 알아보기
공급 및 보호

스위치는 산업용 통신의 핵심 요소입니다. 스위치는 다양한 엔드 장치 간에 데이터를 조정하고 효율적인 통신을 가능하게 합니다. 언매니지드 스위치는 다양한 포트 수를 가진 표준 기능을 제공합니다. 매니지드 스위치는 추가로 이중화 메커니즘 및 네트워크 진단을 통해 트래픽 분석 및 제어를 가능하게 하고 고급 사이버 보안을 갖추고 있습니다. 라우터 또는 3-레이어 스위치는 유사한 기능을 수행하며 서브네트워크의 연결도 가능하게 합니다.

컨트롤러 및 세이프티 장치는 일반적으로 스위치에 직접 연결되지만 일부 네트워크에는 확장된 통신 인프라가 필요합니다. 리피터 및 익스텐더는 네트워크 성능을 향상시킵니다. 게이트웨이는 장치 수를 확장하고 컨버터는 Ethernet 인터페이스 없이 장치를 통합합니다.

안정적인 서지 보호는 필드 장치 및 데이터 라인에 필수적입니다. COMPLETE line 포트폴리오의 DATATRAB DT 제품군은 민감한 데이터 인터페이스를 보호하는 데 적합합니다.

애플리케이션에 적합한 스위치를 선택한 후 모니터링 및 제어 컴포넌트와 같은 다른 장치가 필드에 연결됩니다. 폭발 위험이 있는 영역 및 해상 조건에 대한 승인을 받은 견고한 패널 PC 및 HMI가 여기에 적합합니다.

마지막으로 다양한 하위 시스템이 유선 또는 무선 솔루션을 통해 상위 레벨 제어 시스템에 연결됩니다. 로컬 환경의 애플리케이션을 위한 케이블링은 빠른 데이터 전송을 지원하는 간단하고 안정적인 솔루션입니다. 장거리로 인해 케이블 연결이 불가능한 경우 무선 솔루션이 대안입니다. 그러나 이러한 연결은 종종 데이터 전송에 부정적인 영향을 끼치는 전자기 필드, 반사, 페이딩, 간섭 및 섀도잉과 같은 간섭 효과의 영향을 받습니다.

제대로 관리되지 않거나 침투된 통신 인프라는 네트워크의 안정성과 보안에 큰 위험을 초래합니다. 따라서 중요한 모든 인프라 애플리케이션은 IEC 62443 사이버 보안을 사용하여 가능한 모든 액세스 지점에서 보호되어야 합니다. 유연한 고성능 방화벽을 갖춘 보안 라우터는 IEC에 따른 안전한 애플리케이션을 보장합니다.