프로세스 산업에서의 전원 안정성

높은 시스템 가용성은 프로세스 산업에 필수적입니다. 그렇기 때문에 애플리케이션의 99%가 이중화 파워 서플라이로 설계됩니다. COMPLETE line은 안정적인 전원 공급을 위한 통합되고 조정된 솔루션을 제공합니다.

프로세스 산업을 위한 안정적인 파워 서플라이 설정

프로세스 산업을 위한 안정적인 파워 서플라이 설정
AC 서지 보호
SEC 기술은 과전압 이벤트로부터 시스템과 장치를 안정적으로 보호하여 생산 다운타임을 방지합니다.
자세히 알아보기
AC 서지 보호
서지 보호용 지원 시스템
ImpulseCheck는 메인 전원 보호 분야의 서지 보호를 위한 세계 최초의 인텔리전트 지원 시스템입니다.
자세히 알아보기
서지 보호용 지원 시스템
에너지 모니터링
EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터를 획득하여 상위 레벨 제어 및 관리 시스템에 전달합니다. 클라우드를 통한 디지털 서비스 및 글로벌 액세스는 높은 수준의 가용성과 투명성을 제공합니다.
자세히 알아보기
에너지 모니터링
24 V 파워 서플라이
강력하고 완벽한 QUINT 포트폴리오를 사용한 높은 시스템 가용성. 피닉스컨택트는 개별 솔루션을 위해 QUINT POWER 파워 서플라이, DC/DC 컨버터, 액티브 및 패시브 이중화 모듈, Ethernet 인터페이스가 있는 무정전 파워 서플라이 등을 제공합니다.
자세히 알아보기
24 V 파워 서플라이
이중화
애플리케이션에 따른 맞춤형 이중화 모듈은 시스템의 작동 안정성을 향상시킵니다.
자세히 알아보기
이중화
버퍼 모듈
최대 몇 분 동안 지속되는 메인 전원 오류를 위한 피닉스컨택트의 버퍼 모듈을 사용하여 애플리케이션을 보호하십시오. 버퍼 모듈은 주전원 오류를 브리지하는 데 필요한 에너지를 유지 관리가 필요 없는 커패시터에 저장합니다.
자세히 알아보기
버퍼 모듈
장치 보호
다양한 트리핑 메커니즘이 있는 선택적 장치 보호는 모든 부하에 대해 최고 수준의 세이프티를 제공합니다.
자세히 알아보기
장치 보호
DC 전위 분배
머신과 시스템이 올바르게 작동하도록 하려면 다양한 시스템 컴포넌트에 전원과 신호를 공급해야 합니다. PTFIX 분배 블록 개념에는 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션이 포함되어 있습니다.
자세히 알아보기
DC 전위 분배
AC 전위 분배
이제 CrossPowerSystem 배전반을 사용하여 배전 및 스위칭 장치를 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
AC 전위 분배
연결성
COMPLETE line은 컨트롤 캐비닛의 광범위한 애플리케이션을 연결하기 위한 다양한 단자대를 제공합니다.
자세히 알아보기
연결성
안전한 통신
모든 프로세스의 확실하고 안정적인 운영을 보장하고 필요한 경우 조기에 개입하기 위해서는 프로세스 산업의 시스템을 지속적으로 모니터링해야 합니다.
자세히 알아보기
안전한 통신

강력한 서지 보호 시스템은 시스템 다운타임 없이 AC측에서 과도 과전압을 안전하게 방전시킵니다. 과전압 이벤트를 클라우드로 전송하면 사전 예방적 유지 관리가 가능합니다.

컨트롤 캐비닛에서 AC 및 DC 전위 분배를 위한 혁신적인 솔루션은 필요한 공간과 설치 시간을 줄여줍니다. 이중화 솔루션 또는 배터리는 필요할 때 DC 파워 서플라이를 보완하기 때문에 위기 상황에서도 24 V 공급을 보호합니다.

예를 들어, 정유 공장과 같은 대규모 처리 공장에는 흔히 거대한 중앙 AC UPS의 형태로 그리드측에 대체 수단이 이미 있습니다. 이를 통해 결함 발생 시 그리드 오작동으로 인해 개별 애플리케이션이 중단되지 않습니다.

장치 회로 차단기는 필드의 간섭으로 인해 전체 시스템에 미치는 부정적인 영향을 방지합니다. 전원 안정성 외에도 미래 경쟁력을 보장하는 모니터링 솔루션은 전체 시스템에서 에너지를 절약하는 데 도움이 됩니다.